MTP®主干跳线经济高效,专为需要节省空间和减少线缆管理问题的数据中心高密度布线而设计。采用US Conec MTP®连接头和康宁SMF-28®纤芯,适用于40G QSFP+ PLR4,100G QSFP28 PSM4,400G OSFP DR4/XDR4和400G QSFP-DD DR4/XDR4数据中心高密度应用。
注:US Conec MTP®连接头完全符合MPO标准,与通用MPO连接头相比,性能水平更高。
单击打开
2m (7ft) MTP®-12 (母头)至MTP®-12 (母头) OS2单模MTP Elite®主干光纤跳线, 12芯, 极性B, Plenum (OFNP), 黄色
Hot #69008
Hot #69008
¥634.00
FS P/N: 12FMTPSMFFS P/N: 12FMTPSMF
12.4K 销量
112 评价
15 问答
长度:
系列:
29件现货 武汉仓, 预计2024年5月16日送达
100件在途库存 , 最快2024年6月03日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
1 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
MTP®(母)单模OS2主干光纤跳线
规格参数
连接头 A
US Conec MTP® (母)
连接头 B
US Conec MTP® (母)
光纤类型
OS2 9/125μm SM
波长
1310/1550nm
纤芯类型
康宁 SMF-28® Ultra
光纤等级
G.657.A1 (兼容G.652.D)
端面抛光类型
APC - APC
最小弯曲半径
10mm
插入损耗
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
回波损耗
≥60dB
衰减@1310nm
≤0.32dB/km
衰减@1550nm
≤0.18dB/km
线径
3.0mm
线缆材质
Plenum (OFNP)
安装拉伸负荷
66N
拉伸强度(长期/短期)
80/240N
工作温度
-10 - +70°C (14 - 158℉)
储存温度
-40 - +85°C (-40 - 185℉)
质量检测
光纤跳线性能测试 Learn more
应用方案
800G - 2X400G 互连
400G - 4X100G 互连
展开
800G - 2X400G 互连
查看产品 400G - 4X100G 互连
查看产品 400G - 4x100G 互连
查看产品 40G 主干布线
查看产品 10G 主干布线
查看产品 100G 直连布线
查看产品 10G 直连布线
查看产品 特征概述
卓越的工艺保证稳定传输
MTP®光纤提供先进的多光纤和机械性能。
US Conec MTP® 连接头
传输稳定信号,实现灵活的系统设计。
康宁SMF-28® Ultra光纤
允许更紧密的光纤弯曲,以实现松弛存储和布线。
Plenum (OFNP) 外护套
阻燃性和低烟量可最大限度减少损害
适用于各种环境的高密度布线
最大限度地减少浪费、优化光纤管理并加快部署速度,从而降低安装成本。
数据中心
存储区域网络 (SAN)
通讯室
Spine-Leaf架构实现更大的网络规模
清洁光纤以保证性能
干净的光纤端面是可靠性和高性能连接的关键要求。
采用IBC MPO清洁器清洁MTP®/MPO接口。
采用盒式清洁器清洁MTP®/MPO接口。
产品介绍
MTP®(母)单模OS2主干光纤跳线
MTP®主干跳线经济高效,专为需要节省空间和减少线缆管理问题的数据中心高密度布线而设计。采用US Conec MTP®连接头和康宁SMF-28®纤芯,适用于40G QSFP+ PLR4,100G QSFP28 PSM4,400G OSFP DR4/XDR4和400G QSFP-DD DR4/XDR4数据中心高密度应用。
注:US Conec MTP®连接头完全符合MPO标准,与通用MPO连接头相比,性能水平更高。
规格参数
连接头 A
US Conec MTP® (母)
连接头 B
US Conec MTP® (母)
光纤类型
OS2 9/125μm SM
波长
1310/1550nm
纤芯类型
康宁 SMF-28® Ultra
光纤等级
G.657.A1 (兼容G.652.D)
端面抛光类型
APC - APC
最小弯曲半径
10mm
插入损耗
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
回波损耗
≥60dB
衰减@1310nm
≤0.32dB/km
衰减@1550nm
≤0.18dB/km
线径
3.0mm
线缆材质
Plenum (OFNP)
安装拉伸负荷
66N
拉伸强度(长期/短期)
80/240N
工作温度
-10 - +70°C (14 - 158℉)
储存温度
-40 - +85°C (-40 - 185℉)
质量检测
光纤跳线性能测试 Learn more
应用方案
800G - 2X400G 互连
400G - 4X100G 互连
展开
800G - 2X400G 互连
查看产品 400G - 4X100G 互连
查看产品 400G - 4x100G 互连
查看产品 40G 主干布线
查看产品 10G 主干布线
查看产品 100G 直连布线
查看产品 10G 直连布线
查看产品 特征概述
卓越的工艺保证稳定传输
MTP®光纤提供先进的多光纤和机械性能。
US Conec MTP® 连接头
传输稳定信号,实现灵活的系统设计。
康宁SMF-28® Ultra光纤
允许更紧密的光纤弯曲,以实现松弛存储和布线。
Plenum (OFNP) 外护套
阻燃性和低烟量可最大限度减少损害
适用于各种环境的高密度布线
最大限度地减少浪费、优化光纤管理并加快部署速度,从而降低安装成本。
数据中心
存储区域网络 (SAN)
通讯室
Spine-Leaf架构实现更大的网络规模
清洁光纤以保证性能
干净的光纤端面是可靠性和高性能连接的关键要求。
采用IBC MPO清洁器清洁MTP®/MPO接口。
采用盒式清洁器清洁MTP®/MPO接口。
用户提问
用户评价
资源下载
¥634.00
29件现货 武汉仓