S5860-48XMG, un switch multi-GE de nouvelle génération, dispose de 48x 1/2,5/5/10GBase-T, 4x 25Gb SFP28 et 2x 40Gb QSFP+ Uplink. Préchargé avec PicOS®, équipé de fonctionnalités SDN complètes et de la Plateforme de Gestion AmpCon™ compatible, offrant un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
Ce switch d’entreprise géré adopte des puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 760 Gbit/s et un taux de transfert de 565 Mpps. Il est doté d’alimentations redondantes remplaçables à chaud, de 3 ventilateurs intelligents remplaçables à chaud et d’une puce à double flash au niveau matériel pour des performances de traitement et une fiabilité réseau supérieures. Le switch géré agile S5860-48XMG de FS est idéal pour les agrégations de réseau de campus à grete échelle, les cœurs de réseau de petite et moyenne taille afin de répondre aux besoins d'accès haute densité et d'agrégation haute performance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Ethernet L3 à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x Uplinks QSFP+ 40Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS®, S5860-48XMG
Switch Ethernet L3 à 48 Ports, 48 x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x SFP28 25Gb, avec 2 x QSFP+ 40Gb Uplinks, MLAG Supporté, Puce Broadcom
Points Forts du Logiciel
Prise en charge de MLAG
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge du redémarrage parfait GR, de la détection du transfert rapide BFD et d'autres mécanismes
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 à débit de ligne
Prise en charge de RIP, OSPFv2, BGP4, routage statique, RIPng, OSPFv3 et BGP4+
Prise en Charge de la Plateforme de Gestion AmpCon™ pour le Provisionnement sans Contact (ZTP)
Prise en charge des protocoles standard IEEE802.3, permettant une bonne interopérabilité avec d'autres marques d'équipement au niveau de la transmission
Prise en charge de l'adressage IPv6, ICMPv6, découverte du MTU de chemin
Prise en charge des fonctions de multidiffusion IPv4 et IPv6
Prise en charge de l'IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Prise en charge de SNMP (géré par Zabbix) RMON, sauvegarde des journaux et de la configuration
Prise en charge de l'Automatisation des Tests avec PicOS-V
Détecté par un outil professionnel d'analyse des vulnérabilités (Nessus)
Prise en charge des ACL IPv6 basées sur le matériel
Prise en charge du mécanisme de protection du processeur matériel
Prise en charge de DHCP snooping
Prise en charge du shell sécurisé (SSH) et du SNMPv3
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux hautement résilients, hautement fiables et programmables, plus simples et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayez PicOS-V gratuitement >
Grâce à la capacité de déploiement par bouton-poussoir d'AmpCon™, même les employés non techniques peuvent l'utiliser pour déployer des centaines ou des milliers de switchs à la fois, ce qui permet de réduire les dépenses opérationnelles.
En savoir plus sur AmpCon™ >
RJ45 Ports | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ Ports | — | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G Ports | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G Ports | 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1 | — | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping | ||||||
VRRP, OSPF, BGP, PTP | ||||||
PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
Vidéos
Switch Ethernet L3 à 48 Ports, 48 x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x SFP28 25Gb, avec 2 x QSFP+ 40Gb Uplinks, MLAG Supporté, Puce Broadcom
S5860-48XMG, un switch multi-GE de nouvelle génération, dispose de 48x 1/2,5/5/10GBase-T, 4x 25Gb SFP28 et 2x 40Gb QSFP+ Uplink. Préchargé avec PicOS®, équipé de fonctionnalités SDN complètes et de la Plateforme de Gestion AmpCon™ compatible, offrant un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
Ce switch d’entreprise géré adopte des puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 760 Gbit/s et un taux de transfert de 565 Mpps. Il est doté d’alimentations redondantes remplaçables à chaud, de 3 ventilateurs intelligents remplaçables à chaud et d’une puce à double flash au niveau matériel pour des performances de traitement et une fiabilité réseau supérieures. Le switch géré agile S5860-48XMG de FS est idéal pour les agrégations de réseau de campus à grete échelle, les cœurs de réseau de petite et moyenne taille afin de répondre aux besoins d'accès haute densité et d'agrégation haute performance.
Points Forts du Logiciel
Prise en charge de MLAG
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge du redémarrage parfait GR, de la détection du transfert rapide BFD et d'autres mécanismes
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 à débit de ligne
Prise en charge de RIP, OSPFv2, BGP4, routage statique, RIPng, OSPFv3 et BGP4+
Prise en Charge de la Plateforme de Gestion AmpCon™ pour le Provisionnement sans Contact (ZTP)
Prise en charge des protocoles standard IEEE802.3, permettant une bonne interopérabilité avec d'autres marques d'équipement au niveau de la transmission
Prise en charge de l'adressage IPv6, ICMPv6, découverte du MTU de chemin
Prise en charge des fonctions de multidiffusion IPv4 et IPv6
Prise en charge de l'IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Prise en charge de SNMP (géré par Zabbix) RMON, sauvegarde des journaux et de la configuration
Prise en charge de l'Automatisation des Tests avec PicOS-V
Détecté par un outil professionnel d'analyse des vulnérabilités (Nessus)
Prise en charge des ACL IPv6 basées sur le matériel
Prise en charge du mécanisme de protection du processeur matériel
Prise en charge de DHCP snooping
Prise en charge du shell sécurisé (SSH) et du SNMPv3
Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux hautement résilients, hautement fiables et programmables, plus simples et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayez PicOS-V gratuitement >
Grâce à la capacité de déploiement par bouton-poussoir d'AmpCon™, même les employés non techniques peuvent l'utiliser pour déployer des centaines ou des milliers de switchs à la fois, ce qui permet de réduire les dépenses opérationnelles.
En savoir plus sur AmpCon™ >
RJ45 Ports | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ Ports | — | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G Ports | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G Ports | 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1 | — | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping | ||||||
VRRP, OSPF, BGP, PTP | ||||||
PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
5.515,20 € TTC