100M/1000M/2,5G/5G/10GBase-T, 4x 25Gb SFP28, avec 2x liaisons montantes QSFP+ de 40Gb. Préchargé avec PicOS®, équipé de fonctionnalités SDN complètes et de la logiciel de gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
Avec un budget d'alimentation de 1 600 W, ce switch est efficace alimente les points d’accès Wi-Fi 6 et les caméras IP. Il adopte des puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 1,32 Tbit/s et un taux de transfert de 982 Mpps. Il est doté d'alimentations redondantes remplaçables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement et une fiabilité du réseau supérieures. Idéal pour l'agrégation dans les réseaux de campus à grande échelle et pour le noyau des réseaux de petites et moyennes entreprises.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Ethernet L3 PoE++ à 48 Ports, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x Uplinks SFP28 25Gb, avec 2 x Uplinks QSFP+ 40Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS®, S5860-48XMG-U
Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb uplinks, Supporte MLAG, Puce Broadcom, PicOS®
Software Spotlights
Prise en charge de MLAG
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge du redémarrage parfait GR, de la détection du transfert rapide BFD et d'autres mécanismes
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 à débit de ligne
Prise en charge de RIP, OSPFv2, BGP4, routage statique, RIPng, OSPFv3 et BGP4+
Prise en Charge de la Plateforme de Gestion AmpCon™ pour le Déploiement de la Configuration Jour Zéro Prise en charge des protocoles standard IEEE802.3, permettant une bonne interopérabilité avec d'autres marques d'équipement au niveau de la transmission
Prise en charge de l'adressage IPv6, ICMPv6, découverte du MTU de chemin
Prise en charge des fonctions de multidiffusion IPv4 et IPv6
Prise en charge de l'IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Support SNMP (managed by Zabbix), RMON, log and configuration backup
Prise en charge de l'Automatisation des Tests avec PicOS-V
Prise en charge des ACL IPv6 basées sur le matériel
Prise en charge du mécanisme de protection du processeur matériel
Prise en charge de DHCP snooping
Prise en charge du shell sécurisé (SSH) et du SNMPv3
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Découvrez la simplicité de gestion de votre réseau avec la plateforme intuitive AmpCon™, qui unifie la gestion des périphériques réseau, réalise un déploiement automatisé sans configuration et une gestion des licences des switchs PicOS®.
La prise en charge de fonctions réseau avancées telles que VLAN Vocal, MLAG, OpenFlow et NETCONF améliore les performances du produit, tandis que la fonction NAC renforce la sécurité du réseau.
Gérez le cycle de vie du réseau de bout en bout avec AmpCon™, y compris la configuration automatique, la maintenance, les contrôles de conformité et les mises à niveau, pour éviter les erreurs de configuration et les temps d'arrêt.
Utilisant le même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues et une isolation des pannes pour un impact minimisé.
Il classe le trafic de données envoyé au processeur, traite le trafic par priorité de file d'attente et limite le débit de bande passante selon les besoins, protégeant ainsi le processeur contre l'occupation illégale du trafic.
RJ45 Ports | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ Ports | — | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G Ports | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G Ports | 2x 40G QSFP+ | — | — | 2x 40Gb QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1 | — | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping | ||||||
VRRP, OSPF, BGP, PTP | ||||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
Vidéos
Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb uplinks, Supporte MLAG, Puce Broadcom, PicOS®
100M/1000M/2,5G/5G/10GBase-T, 4x 25Gb SFP28, avec 2x liaisons montantes QSFP+ de 40Gb. Préchargé avec PicOS®, équipé de fonctionnalités SDN complètes et de la logiciel de gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
Avec un budget d'alimentation de 1 600 W, ce switch est efficace alimente les points d’accès Wi-Fi 6 et les caméras IP. Il adopte des puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 1,32 Tbit/s et un taux de transfert de 982 Mpps. Il est doté d'alimentations redondantes remplaçables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement et une fiabilité du réseau supérieures. Idéal pour l'agrégation dans les réseaux de campus à grande échelle et pour le noyau des réseaux de petites et moyennes entreprises.
Software Spotlights
Prise en charge de MLAG
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge du redémarrage parfait GR, de la détection du transfert rapide BFD et d'autres mécanismes
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 à débit de ligne
Prise en charge de RIP, OSPFv2, BGP4, routage statique, RIPng, OSPFv3 et BGP4+
Prise en Charge de la Plateforme de Gestion AmpCon™ pour le Déploiement de la Configuration Jour Zéro Prise en charge des protocoles standard IEEE802.3, permettant une bonne interopérabilité avec d'autres marques d'équipement au niveau de la transmission
Prise en charge de l'adressage IPv6, ICMPv6, découverte du MTU de chemin
Prise en charge des fonctions de multidiffusion IPv4 et IPv6
Prise en charge de l'IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Support SNMP (managed by Zabbix), RMON, log and configuration backup
Prise en charge de l'Automatisation des Tests avec PicOS-V
Prise en charge des ACL IPv6 basées sur le matériel
Prise en charge du mécanisme de protection du processeur matériel
Prise en charge de DHCP snooping
Prise en charge du shell sécurisé (SSH) et du SNMPv3
Découvrez la simplicité de gestion de votre réseau avec la plateforme intuitive AmpCon™, qui unifie la gestion des périphériques réseau, réalise un déploiement automatisé sans configuration et une gestion des licences des switchs PicOS®.
La prise en charge de fonctions réseau avancées telles que VLAN Vocal, MLAG, OpenFlow et NETCONF améliore les performances du produit, tandis que la fonction NAC renforce la sécurité du réseau.
Gérez le cycle de vie du réseau de bout en bout avec AmpCon™, y compris la configuration automatique, la maintenance, les contrôles de conformité et les mises à niveau, pour éviter les erreurs de configuration et les temps d'arrêt.
Utilisant le même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues et une isolation des pannes pour un impact minimisé.
Il classe le trafic de données envoyé au processeur, traite le trafic par priorité de file d'attente et limite le débit de bande passante selon les besoins, protégeant ainsi le processeur contre l'occupation illégale du trafic.
RJ45 Ports | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ Ports | — | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G Ports | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G Ports | 2x 40G QSFP+ | — | — | 2x 40Gb QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1 | — | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping | ||||||
VRRP, OSPF, BGP, PTP | ||||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5.947,20 € TTC