Ce contrôleur sans fil haute capacité est idéal pour offrir des services tels que la voix sur Wi-Fi, vidéo sur IP, accès sécurisé aux entreprises et services Wi-Fi à plusieurs niveaux dans des lieux tels que les grandes et moyennes entreprises et écoles. Il peut être déployé dans n'importe quelle structure de réseau de couche 2 ou 3 sans modifier l'architecture du réseau ou l'équipement matériel, ce qui permet aux utilisateurs sans fil de se déplacer de manière fluide dans différentes zones du réseau, de répondre aux exigences de sécurité et d'intégrité de session de l'itinérance mobile et de satisfaire pleinement à l'interaction des données et à la fluidité des communications vocales Wi-Fi.
![Contrôleur LAN Sans Fil AC-7072, 802.11ax avec 8 Ports Gigabit Combo, 4x SFP+ 10 Gb, Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour 128 Points d'Accès par Défaut, Supportant jusqu'à 1152 Points d'Accès Cette image concerne AC-7072.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149659.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Contrôleur LAN Sans Fil AC-7072, 802.11ax avec 8 Ports Gigabit Combo, 4x SFP+ 10 Gb, Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour 128 Points d'Accès par Défaut, Supportant jusqu'à 1152 Points d'Accès Cette image concerne AC-7072.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149659.main.jpeg)
![Contrôleur LAN Sans Fil AC-7072, 802.11ax avec 8 Ports Gigabit Combo, 4x SFP+ 10 Gb, Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour 128 Points d'Accès par Défaut, Supportant jusqu'à 1152 Points d'Accès Cette image concerne AC-7072.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149659.B.jpeg)
![Contrôleur LAN Sans Fil AC-7072, 802.11ax avec 8 Ports Gigabit Combo, 4x SFP+ 10 Gb, Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour 128 Points d'Accès par Défaut, Supportant jusqu'à 1152 Points d'Accès Cette image concerne AC-7072.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149659.C.jpeg)
![Contrôleur LAN Sans Fil AC-7072, 802.11ax avec 8 Ports Gigabit Combo, 4x SFP+ 10 Gb, Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour 128 Points d'Accès par Défaut, Supportant jusqu'à 1152 Points d'Accès Cette image concerne AC-7072.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149659.D.jpeg)
![Contrôleur LAN Sans Fil AC-7072, 802.11ax avec 8 Ports Gigabit Combo, 4x SFP+ 10 Gb, Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour 128 Points d'Accès par Défaut, Supportant jusqu'à 1152 Points d'Accès Cette image concerne AC-7072.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221026142630fyv3th.jpeg)
Contrôleur LAN Sans Fil AC-7072, 802.11ax avec 8 Ports Gigabit Combo, 4x SFP+ 10 Gb, Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour 128 Points d'Accès par Défaut, Supportant jusqu'à 1152 Points d'Accès
#149659
#149659
6.115,20 € TTC
FS P/N: AC-7072
15 Vendus
3 Commentaires
5 Questions
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 3 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Contrôleur LAN Sans Fil AC-7072, 802.11ax avec 8 Ports Gigabit Combo, 4x SFP+ 10 Gb, Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour 128 Points d'Accès par Défaut, Supportant jusqu'à 1152 Points d'Accès
Spécifications
Port de Service
1× 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8× 1G Combo, 4× 10G SFP+
Ports Console
1
Port USB
2
Débit
40Gbps
Quantité de Points
d'Accès Contrôlés par Défaut
d'Accès Contrôlés par Défaut
128
Nombre Maximal de Points d'Accès Gérés
1152
Nombre Maximal d'Utilisateurs d'Accès
32K
Couche
L2/L3
VLAN
4000
Consommation d'Énergie Maximale
70W
Ventilateur
Ventilateur Intégré
Points d'Accès Compatibles
FS Wi-Fi 6 APs
Gestion
Web/Cloud
Dimensions (HxWxD)
1.71"×17.32"×13.38" (43.6×440×340mm)
Humidité de Fonctionnement
10%~90% RH (Sans condensation)
Tension d'Entrée
100VAC~240VAC, 50Hz~60Hz
Température de Stockage
-40°C~70°C
Température de Fonctionnement
-5°C~50°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240527095938d0a1sk.jpg)
Caractéristiques
Gestion Centralisée, Tout Sous Contrôle
Le réseau Wi-Fi professionnel et centralisé offre une grande évolutivité pour les entreprises.
128 Points d'Aaccès Wi-Fi 5/6 Gérés
Capacité de 32K Clients
Débit de 40 Gbps
5 Licences AC Payantes En Plus
Un Wi-Fi Qui Vous Suit
Grâce à l'itinérance transparente, vos appareils peuvent continuer à se déplacer entre les zones sans interruption du signal.
Réseau Basé sur le Cloud
Configuration et débogage en ligne optimisés à distance avec Airware.
Exploitation et Maintenance du Cloud
Optimisation du Réseau 24 Heures sur 24
Alarme Précoce en Temps Réel
Localisation de la Panne
Contrôle Triple Intelligent
Attribution optimale et équitable de la bande passante pour des expériences de réseau fluides.
Éviter la Surcharge de Points d'Accès
Donne la priorité à l’affectation des utilisateurs aux points d’accès avec moins d’utilisateurs existants.
Réduire la Congestion des Bandes de Fréquences
Guide les terminaux compatibles bi-bande pour donner la priorité aux bandes de fréquences 5G.
Augmenter la Bande Passante d'Accès Moyenne
Donne la priorité à l’allocation des utilisateurs aux points d’accès avec un petit flux de données existant.
Protection Complète contre les Menaces en Ligne
Créer une barrière de sécurité solide pour éviter les attaques et améliorer le cryptage des données.
Cryptage des Données de l'Utilisateur
Sécurité RF
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Ports de Service | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8 x 1G Combo, 4x 10G SFP+ | 6x 10/100/1000M Ports | 1x 10/100/1000BASE-T ports, 4x 10/100/1000BASE-T ports(PoE Support) | 6x 1000BASE-T ports, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X ports (combo) |
Ports SFP | 4 | — | — | 2 |
Ports USB | 2 | 2 | — | 2 |
Ports Console | 2 | 1 | 1 | 1 |
Couche | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Débit | 40G | 6G | 5G | 8G |
Nombre Maximal d'Utilisateurs Connectés | 32K | 1280 | 1000 | 7168 |
Nombre de Points d'Accès Gérés | Par défaut:128 APs Maximum:1152 APs | 32 APs | 64 APs | 224 APs |
Points d'Accès Gérés | FS Wi-Fi 6 APs | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | FS Wi-Fi 6 APs | FS Wi-Fi 6 APs |
Gestion | Airware Cloud/Web | Web | Airware Cloud/Web | Airware Cloud/Web |
Dimensions | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 1.71"x17.32"x7.87" (43.6x440x200mm) |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Controller (2)Application (1)Features (1)Users Number (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
E***i
United States
05/02/2023
This AC supports airware cloud managemen and web management, it's very convenient for me. I've bought many different competitor product lines over the years and nothing compares to the quality, ease of use, reliability and service that comes with the new FS products. I have several sites deployed with these products for various customers and I couldn't be more pleased. And when I have a configuration question or need help troubleshooting an issue the support team at FS is always there. I will continue to deploy these products at every client site I can.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)C***l
United Kingdom
27/01/2023
Last year, we were running in to signal/coverage problems with our shopping mall Wi-Fi. I’d been reading about the mesh Wi-Fi systems, decided to give the system from FS a try. The setup was easy, and it solved our coverage problems.The controller provides the web management interface of the AC, which not only makes it easy to get wireless configuration, but also can
operate the wireless network as a whole. Through the web interface of the AC, it can not only manage the AP, but also manage the users connected to the AP, and can limit the speed and connection of users. Network access and other behaviors are convenient for me to operation and maintenance to plan and operate wireless.
operate the wireless network as a whole. Through the web interface of the AC, it can not only manage the AP, but also manage the users connected to the AP, and can limit the speed and connection of users. Network access and other behaviors are convenient for me to operation and maintenance to plan and operate wireless.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)H***n
United States
23/01/2023
I bought this AC to manage more than 90 access points in my campus. I may increase the number of APs in the future, but the FS merchant told me that this AC can purchase additional licenses to manage more APs, and can manage up to 1152 indivual. I'm very happy about that. It is also very convenient to manage through Airware Cloud Platform, and the operation manual is very detailed. Will continue to purchase more network equipment from FS.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation