FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.

Intel E10GSFPLR-kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul

#201345
#201345

Semtech EML Duplex LC SMF

129,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-55
153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-55
3 verkauft
345 Bewertungen
0 Frage
218 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 14. Mai., 2024
282 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Intel E10GSFPLR Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 40km, LC, DOM)

Intel E10GSFPLR Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Spezifikationen
Intel-kompatibel
E10GSFPLR
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
-1 ~ 4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -16 dBm
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite bei der Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, passen Sie ihn bitte an das passende Dämpfungsglied laut Tabelle.
Entfernung
≤ 5 km
≤ 10 km
≤ 20 km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen

Merkmale

10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Datenrate (maximal)
11.3 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
1310 nm
850 nm
850 nm
Kabelentfernung (max.)
40km
10 km
30 m
80 m
300 m@OM3
400 m@OM4
300 m@OM3
400 m@OM4
Kabeltyp
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
Sendeleistung
0~5 dBm
-8,2~-0,5 dBm
-7,3~-1 dBm
-7,3~-1 dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1 dBm
<-11.1 dBm
Power Consumption
<1.5W
<1 W
<2.3W
<2,5 W
≤0,6 W (Typical)
≤0,6 W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
Spezifikationen

Intel E10GSFPLR Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 40km, LC, DOM)

Intel E10GSFPLR Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Spezifikationen
Intel-kompatibel
E10GSFPLR
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
-1 ~ 4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -16 dBm
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite bei der Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, passen Sie ihn bitte an das passende Dämpfungsglied laut Tabelle.
Entfernung
≤ 5 km
≤ 10 km
≤ 20 km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Datenrate (maximal)
11.3 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
1310 nm
850 nm
850 nm
Kabelentfernung (max.)
40km
10 km
30 m
80 m
300 m@OM3
400 m@OM4
300 m@OM3
400 m@OM4
Kabeltyp
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
Sendeleistung
0~5 dBm
-8,2~-0,5 dBm
-7,3~-1 dBm
-7,3~-1 dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1 dBm
<-11.1 dBm
Power Consumption
<1.5W
<1 W
<2.3W
<2,5 W
≤0,6 W (Typical)
≤0,6 W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

129,00 € (exkl. MwSt.)

153,51 € (inkl. MwSt.)

218 Stk. im DE-Lager
282 Stk. im Global-Lager