El transceptor SFP+ compatible con Cisco SFP-10G-SR admite longitudes de enlace de hasta 400 m sobre OM4 MMF (300 m sobre OM3 MMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM LC/UPC dúplex MMF
Hot #11552
Hot #11552
MXN$415
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
930.7K vendidos
5.2K comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
Compatible:
56015 en almacén US. Recibe tu pedido el 09 de my., 2024
15834 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor 10GBASE-SR SFP+ compatible con Cisco SFP-10G-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
Cisco compatible
SFP-10G-SR
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
-1dBm
Consumo de energía típico
<1W
Relación de extinción
>3dB
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Conectividad 10G con NIC
Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos Conectividad 10G con NIC
Ver productos Leaf-spine
Ver productos Migración de 10G a 40G
Ver productos Interconexión 10G
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos 10G DWDM para 40km
Ver productos Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vídeos
See more
Especificaciones
Módulo transceptor 10GBASE-SR SFP+ compatible con Cisco SFP-10G-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Cisco SFP-10G-SR admite longitudes de enlace de hasta 400 m sobre OM4 MMF (300 m sobre OM3 MMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
Specifications
Cisco compatible
SFP-10G-SR
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
-1dBm
Consumo de energía típico
<1W
Relación de extinción
>3dB
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Conectividad 10G con NIC
Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos Conectividad 10G con NIC
Ver productos Leaf-spine
Ver productos Migración de 10G a 40G
Ver productos Interconexión 10G
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos 10G DWDM para 40km
Ver productos Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$415
56015 en almacén US
15834 en almacén global