El transceptor SFP+ compatible con HPE H3C JD092B admite longitudes de enlace de hasta 400 m sobre OM4 MMF (300 m sobre OM3 MMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Gracias a su bajo consumo y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, radio y amplificador, unidades de banda base, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con JD092B HPE H3C, 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM LC/UPC dúplex MMF
Hot #14904
Hot #14904
MXN$415
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
30.4K vendidos
5.2K comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
Compatible:
47714 en almacén US. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
1121 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-SR compatible con HPE H3C JD092B (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
HPE H3C compatible
JD092B
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
-1dBm
Consumo de energía típico
<1W
Relación de extinción
>3dB
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Conectividad 10G con NIC
Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos Conectividad 10G con NIC
Ver productos Leaf-spine
Ver productos Migración de 10G a 40G
Ver productos Interconexión 10G
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos 10G DWDM para 40km
Ver productos Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vídeos
See more
Especificaciones
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-SR compatible con HPE H3C JD092B (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con HPE H3C JD092B admite longitudes de enlace de hasta 400 m sobre OM4 MMF (300 m sobre OM3 MMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Gracias a su bajo consumo y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, radio y amplificador, unidades de banda base, etc.
Specifications
HPE H3C compatible
JD092B
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
-1dBm
Consumo de energía típico
<1W
Relación de extinción
>3dB
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Conectividad 10G con NIC
Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos Conectividad 10G con NIC
Ver productos Leaf-spine
Ver productos Migración de 10G a 40G
Ver productos Interconexión 10G
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos 10G DWDM para 40km
Ver productos Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$415
47714 en almacén US
1121 en almacén global