FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S5850-24S2C.
01:40
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.

Switch L3 Ethernet à 24 Ports, 24 x SFP+ 10Gb, avec 2 x QSFP28 100Gb, Support MPLS&MLAG, Flux d'Air C2P, S5850-24S2C Personnalisé

#204651
#204651

MPLS MLAG PTP VXLAN

2.488,00 € HT
FS P/N: S5850-24S2C
2.985,60 € TTC
FS P/N: S5850-24S2C
0 Vendu
0 Commentaire
1 Question
Power Supply :
AC Power
13 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
9 en Transit, Recevez-le avant 18 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch L3 Ethernet à 24 Ports, 24 x SFP+ 10Gb, avec 2 x QSFP28 100Gb, Support MPLS&MLAG, S5850-24S2C Personnalisé

Le S5850-24S2C est un switch Ethernet de couche 3 haute performance doté de 24 ports 1/10Gb SFP+ et de 2 ports 40/100Gb QSFP28 dans un format compact 1U. Le switch est livré avec un logiciel système complet, des protocoles et des applications complets pour faciliter le déploiement et la gestion rapides des services pour les réseaux traditionnels de couche 2 et de couche 3. Il est idéalement conçu pour les charges de travail exigeantes

Le FS S5850-24S2C prend en charge des fonctions avancées, notamment MLAG, EVPN, SR-MPLS, VXLAN, IPv4/IPv6, sFLOW, SNMP, etc. Il répond aux exigences de la prochaine génération de réseaux métropolitains et d'entreprise en matière de transmission à haut débit et de connectivité longue distance, et est idéal pour des scénarios tels que l'interconnexion de bureaux distants et l'extension du réseau étendu (WAN).

Spécifications
Ports
24x 1/10G SFP+ | 2x 40/100G QSFP28
Capacité de Commutation
880 Gbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
540Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Built-in
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
Flow Control
Supporté
DHCP Server
Supporté
IPv4 Routes
56K
IPv6 Routes
4 096
Table ARP
12 288
Trames Jumbo
9 600
MTBF
>200 000 Hours
Max. Consommation d'Énergie
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solutions de Réseau 10G pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Solution sans Fil
Voir plus
Solutions de Réseau 10G pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir les produits
Solution sans Fil
Voir les produits
Solution de Surveillance pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
100G Uplink
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Vitesses d'Interface 1/10/25/40/100GbE pour un Déploiement Flexible
https://resource.fs.com/mall/1/10/25G+pour+les+serveurs%2C+40/100G+uplinks+pour+les+switchs+spine.%0AgeneralImg/20230625170834ovf4yt.png
540 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1 et Ventilateurs Redondants 2+1

Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour réduire la consommation d'énergie.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6 to Run IPv4 and IPv6 in Parallel

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Options de Gestion Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le déchirement et le remplacement de l'équipement au fur et à mesure que les besoins de gestion du réseau s'accroissent. Commencez votre parcours.
Gestion
Web, CLI
Surveillance
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuration Automatisée
RPC-API
Ports RJ45
24x 1000BASE-T
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
Ports SFP
Ports PoE
Ports SFP+
24x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion du Temps
PTP
NTP
NTP
NTP
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Liaison d'Agrégation
yesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch L3 Ethernet à 24 Ports, 24 x SFP+ 10Gb, avec 2 x QSFP28 100Gb, Support MPLS&MLAG, S5850-24S2C Personnalisé

Le S5850-24S2C est un switch Ethernet de couche 3 haute performance doté de 24 ports 1/10Gb SFP+ et de 2 ports 40/100Gb QSFP28 dans un format compact 1U. Le switch est livré avec un logiciel système complet, des protocoles et des applications complets pour faciliter le déploiement et la gestion rapides des services pour les réseaux traditionnels de couche 2 et de couche 3. Il est idéalement conçu pour les charges de travail exigeantes

Le FS S5850-24S2C prend en charge des fonctions avancées, notamment MLAG, EVPN, SR-MPLS, VXLAN, IPv4/IPv6, sFLOW, SNMP, etc. Il répond aux exigences de la prochaine génération de réseaux métropolitains et d'entreprise en matière de transmission à haut débit et de connectivité longue distance, et est idéal pour des scénarios tels que l'interconnexion de bureaux distants et l'extension du réseau étendu (WAN).

Spécifications
Ports
24x 1/10G SFP+ | 2x 40/100G QSFP28
Capacité de Commutation
880 Gbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
540Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Built-in
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
Flow Control
Supporté
DHCP Server
Supporté
IPv4 Routes
56K
IPv6 Routes
4 096
Table ARP
12 288
Trames Jumbo
9 600
MTBF
>200 000 Hours
Max. Consommation d'Énergie
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solutions de Réseau 10G pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Solution sans Fil
Voir plus
Solutions de Réseau 10G pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir les produits
Solution sans Fil
Voir les produits
Solution de Surveillance pour des Campus de Taille Moyenne et Large
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
100G Uplink
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Vitesses d'Interface 1/10/25/40/100GbE pour un Déploiement Flexible
https://resource.fs.com/mall/1/10/25G+pour+les+serveurs%2C+40/100G+uplinks+pour+les+switchs+spine.%0AgeneralImg/20230625170834ovf4yt.png
540 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1 et Ventilateurs Redondants 2+1

Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour réduire la consommation d'énergie.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6 to Run IPv4 and IPv6 in Parallel

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Options de Gestion Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le déchirement et le remplacement de l'équipement au fur et à mesure que les besoins de gestion du réseau s'accroissent. Commencez votre parcours.
Gestion
Web, CLI
Surveillance
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuration Automatisée
RPC-API
Ports RJ45
24x 1000BASE-T
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
Ports SFP
Ports PoE
Ports SFP+
24x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion du Temps
PTP
NTP
NTP
NTP
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Liaison d'Agrégation
yesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.488,00 € HT

2.985,60 € TTC

13 en Entrepôt en Allemagne
8 en Entrepôt International