Le commutateur Ethernet L3 à 48 ports N8550-48B8C dispose de 48 ports SFP28 de 25 Go, de 2 ports SFP+ de 10 Go et de 8 liaisons montantes QSFP28 de 100 Go, chaque port QSFP prend en charge 100 Go ou 40 Go pour une disponibilité haute densité. Préchargé avec PicOS® et équipé du logiciel de gestion AmpCon™ compatible, il fournit un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif avec un TCO inférieur. Le commutateur comprend également une licence perpétuelle et une maintenance standard d'un an. Construit avec un chipset Broadcom fiable, des capacités EVPN-VXLAN et MLAG, il est idéal pour les centres de données de petite et moyenne taille et les réseaux de grandes entreprises.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch L3 pour Réseau Ouvert du Centre de Données, 48 Ports SFP28 25Gb, 2 Ports SFP+ 10Gb, avec 8 Uplinks QSFP28 100Gb, Système d'Exploitation PicOS® Installé, avec Licence à Vie et 1 An de Service de Support Complet, N8550-48B8C
Switch L3 pour Centre de Données N8550-48B8C, avec 48 ports SFP28 25Gb, 2 ports SFP+ 10Gb et 8 Uplinks QSFP28 100Gb, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence à Vie et 1 An de Service de Support Complet
Points Forts du Logiciel
Prise en Charge de MLAG, LLDP, Voice VLAN
Prise en Charge des Canaux de Diffusion, Monodiffusion et Multidiffusion
Prise en Charge de VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Prise en Charge du Protocole Double Pile IPv4/IPv6
Prise en Charge de la Détection de Transfert Rapide BFD et Autres Mécanismes
Prise en Charge du TOS ou du CoS Basé sur DSCP
Prise en Charge de EVPN-VXLAN
Prise en Charge des ACL IPv6 Basées sur Matériel
Prise en Charge du Contrôle de Flux et PFC, ECN sur les Files d'Attente UC (unicast) et MC (multicast)
Prise en Charge des Outils de Configuration et d'Automatisation Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc.
Prise en Charge de DHCP Snooping
Prise en Charge de Prise en Charge de la Gestion des Systèmes Protégés par Utilisateur ou Mot de Passe Prise en Charge de SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI Prise en Charge de la Mise en Œuvre Complète de la Norme 802.1X Prise en Charge de Secure Shell (SSHv1/v2) Prise en Charge de L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA Prise en Charge de Toute une Série de Mécanismes de Sécurité et du Protocole Spanning Tree Prise en Charge de Tests Automatisés avec
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vitesses de Commutation | 48x25G, 2x10G, 8x100G | 64x100G | 32x100G, 2x10G | 48x10G, 6x40G |
Puce de Commutation | Broadcom BCM56873 Trident III | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56864 Trident II+ |
Capacité de Commutation | 4 Tbps duplex intégral | 6.4 Tbps duplex intégral | 6.4 Tbps duplex intégral | 1.44 Tbps duplex intégral |
Taux de Transfert | 2900 Mpps | 4.2 Bpps | 4700 Mpps | 1000 Mpps |
Packet Buffer | 32MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré | 16MB tampon de paquets intégré |
Flux d'Air | Arrière- Avant | Avant - Arrière | Arrière- Avant | Arrière- Avant |
Vidéos
Switch L3 pour Centre de Données N8550-48B8C, avec 48 ports SFP28 25Gb, 2 ports SFP+ 10Gb et 8 Uplinks QSFP28 100Gb, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence à Vie et 1 An de Service de Support Complet
Le commutateur Ethernet L3 à 48 ports N8550-48B8C dispose de 48 ports SFP28 de 25 Go, de 2 ports SFP+ de 10 Go et de 8 liaisons montantes QSFP28 de 100 Go, chaque port QSFP prend en charge 100 Go ou 40 Go pour une disponibilité haute densité. Préchargé avec PicOS® et équipé du logiciel de gestion AmpCon™ compatible, il fournit un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif avec un TCO inférieur. Le commutateur comprend également une licence perpétuelle et une maintenance standard d'un an. Construit avec un chipset Broadcom fiable, des capacités EVPN-VXLAN et MLAG, il est idéal pour les centres de données de petite et moyenne taille et les réseaux de grandes entreprises.
Points Forts du Logiciel
Prise en Charge de MLAG, LLDP, Voice VLAN
Prise en Charge des Canaux de Diffusion, Monodiffusion et Multidiffusion
Prise en Charge de VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Prise en Charge du Protocole Double Pile IPv4/IPv6
Prise en Charge de la Détection de Transfert Rapide BFD et Autres Mécanismes
Prise en Charge du TOS ou du CoS Basé sur DSCP
Prise en Charge de EVPN-VXLAN
Prise en Charge des ACL IPv6 Basées sur Matériel
Prise en Charge du Contrôle de Flux et PFC, ECN sur les Files d'Attente UC (unicast) et MC (multicast)
Prise en Charge des Outils de Configuration et d'Automatisation Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc.
Prise en Charge de DHCP Snooping
Prise en Charge de Prise en Charge de la Gestion des Systèmes Protégés par Utilisateur ou Mot de Passe Prise en Charge de SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI Prise en Charge de la Mise en Œuvre Complète de la Norme 802.1X Prise en Charge de Secure Shell (SSHv1/v2) Prise en Charge de L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA Prise en Charge de Toute une Série de Mécanismes de Sécurité et du Protocole Spanning Tree Prise en Charge de Tests Automatisés avec
Vitesses de Commutation | 48x25G, 2x10G, 8x100G | 64x100G | 32x100G, 2x10G | 48x10G, 6x40G |
Puce de Commutation | Broadcom BCM56873 Trident III | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56864 Trident II+ |
Capacité de Commutation | 4 Tbps duplex intégral | 6.4 Tbps duplex intégral | 6.4 Tbps duplex intégral | 1.44 Tbps duplex intégral |
Taux de Transfert | 2900 Mpps | 4.2 Bpps | 4700 Mpps | 1000 Mpps |
Packet Buffer | 32MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré | 16MB tampon de paquets intégré |
Flux d'Air | Arrière- Avant | Avant - Arrière | Arrière- Avant | Arrière- Avant |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6.863,99 € HT
8.236,79 € TTC