Le commutateur Ethernet L3 à 48 ports N5850-48S6Q dispose de 48 ports SFP+ de 10 Go et de 6 ports QSFP+ de 40 Go, capables d'offrir une disponibilité haute densité et des options de liaison montante. Préchargé avec PicOS® et équipé du logiciel de gestion AmpCon™ compatible, il fournit un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif avec un TCO inférieur. Le commutateur comprend également une licence perpétuelle et une maintenance standard d'un an.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch L3 pour Réseau Ouvert du Centre de Données, 48 Ports SFP+ 10Gb, et 6 Uplinks QSFP+ 40Gb, Système d'Exploitation PicOS® Installé, avec Licence à Vie et 1 An de Service de Support Complet, N5850-48S6Q
Switch L3 pour Centre de Données N5850-48S6Q, avec 48 ports SFP+ 10Gb et 6 Uplinks QSFP+ 40Gb, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence à Vie et 1 An de Service de Support Complet
Points Forts du Logiciel
Prise en Charge de MLAG, LLDP, Voice VLAN
Prise en Charge des Canaux de Diffusion, Monodiffusion et Multidiffusion
Prise en Charge de VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Prise en Charge du Protocole Double Pile IPv4/IPv6
Prise en Charge de la Détection de Transfert Rapide BFD et Autres Mécanismes
Prise en Charge du TOS ou du CoS Basé sur DSCP
Prise en Charge de EVPN-VXLAN
Prise en Charge des ACL IPv6 Basées sur Matériel
Prise en Charge du Contrôle de Flux et PFC, ECN sur les Files d'Attente UC (unicast) et MC (multicast)
Prise en Charge des Outils de Configuration et d'Automatisation Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc.
Prise en Charge de DHCP Snooping
Prise en Charge de Contrôleur AmpCon™ pour le ZTP Centralisé, la Gestion de la Configuration
Prise en Charge de la Gestion des Systèmes Protégés par Utilisateur ou Mot de Passe
Prise en Charge de SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Prise en Charge de la Mise en Œuvre Complète de la Norme 802.1X
Prise en Charge de Secure Shell (SSHv1/v2)
Prise en Charge de L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Prise en Charge de Toute une Série de Mécanismes de Sécurité et du Protocole Spanning Tree
Prise en Charge de Tests Automatisés avec PicOS-V
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Utiliser la machine virtuelle gratuite PicOS-V, vous pouvez vous familiariser avec les commutateurs logiciels PicOS® et les opérations réseau prototypes, valider la configuration et tester les fonctionnalités avant de vous engager.
Vitesses de Commutation | 48x10G, 6x40G | 64x100G | 32x100G, 2x10G | 48x25G, 2x10G, 8x100G |
Puce de Commutation | Broadcom BCM56864 Trident II+ | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56873 Trident III |
Capacité de Commutation | 1.44 Tbps duplex intégral | 6.4 Tbps duplex intégral | 6.4 Tbps duplex intégral | 4 Tbps duplex intégral |
Taux de Transfert | 1000 Mpps | 4.2 Bpps | 4700 Mpps | 2900 Mpps |
Packet Buffer | 16MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré |
Flux d'Air | Arrière- Avant | Avant - Arrière | Arrière- Avant | Arrière- Avant |
Vidéos
Switch L3 pour Centre de Données N5850-48S6Q, avec 48 ports SFP+ 10Gb et 6 Uplinks QSFP+ 40Gb, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence à Vie et 1 An de Service de Support Complet
Le commutateur Ethernet L3 à 48 ports N5850-48S6Q dispose de 48 ports SFP+ de 10 Go et de 6 ports QSFP+ de 40 Go, capables d'offrir une disponibilité haute densité et des options de liaison montante. Préchargé avec PicOS® et équipé du logiciel de gestion AmpCon™ compatible, il fournit un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif avec un TCO inférieur. Le commutateur comprend également une licence perpétuelle et une maintenance standard d'un an.
Points Forts du Logiciel
Prise en Charge de MLAG, LLDP, Voice VLAN
Prise en Charge des Canaux de Diffusion, Monodiffusion et Multidiffusion
Prise en Charge de VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Prise en Charge du Protocole Double Pile IPv4/IPv6
Prise en Charge de la Détection de Transfert Rapide BFD et Autres Mécanismes
Prise en Charge du TOS ou du CoS Basé sur DSCP
Prise en Charge de EVPN-VXLAN
Prise en Charge des ACL IPv6 Basées sur Matériel
Prise en Charge du Contrôle de Flux et PFC, ECN sur les Files d'Attente UC (unicast) et MC (multicast)
Prise en Charge des Outils de Configuration et d'Automatisation Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc.
Prise en Charge de DHCP Snooping
Prise en Charge de Contrôleur AmpCon™ pour le ZTP Centralisé, la Gestion de la Configuration
Prise en Charge de la Gestion des Systèmes Protégés par Utilisateur ou Mot de Passe
Prise en Charge de SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Prise en Charge de la Mise en Œuvre Complète de la Norme 802.1X
Prise en Charge de Secure Shell (SSHv1/v2)
Prise en Charge de L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Prise en Charge de Toute une Série de Mécanismes de Sécurité et du Protocole Spanning Tree
Prise en Charge de Tests Automatisés avec PicOS-V
Utiliser la machine virtuelle gratuite PicOS-V, vous pouvez vous familiariser avec les commutateurs logiciels PicOS® et les opérations réseau prototypes, valider la configuration et tester les fonctionnalités avant de vous engager.
Vitesses de Commutation | 48x10G, 6x40G | 64x100G | 32x100G, 2x10G | 48x25G, 2x10G, 8x100G |
Puce de Commutation | Broadcom BCM56864 Trident II+ | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56873 Trident III |
Capacité de Commutation | 1.44 Tbps duplex intégral | 6.4 Tbps duplex intégral | 6.4 Tbps duplex intégral | 4 Tbps duplex intégral |
Taux de Transfert | 1000 Mpps | 4.2 Bpps | 4700 Mpps | 2900 Mpps |
Packet Buffer | 16MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré | 32MB tampon de paquets intégré |
Flux d'Air | Arrière- Avant | Avant - Arrière | Arrière- Avant | Arrière- Avant |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4.426,76 € HT
5.312,11 € TTC