Le RS7265-V2 est le produit de serveur haute performance le plus récent de la plateforme AMD 2U double-socket lancé par FS. Fournissent 2 sockets de processeur SP3, prennent en charge les derniers processeurs de la série Milan-X d’AMD avec la technologie 3D V-Cache.
FS propose une gamme d’options préconfigurées pour une polyvalence adaptée aux besoins des entreprises modernes et en constante évolution. Lors de la configuration de votre serveur personnalisé, vous aurez le choix entre 2 à 32 mémoires 16/32G, 1 à 12 disques durs SAS/SATA/SSD et jusqu’à 7 rainures d’extension PCIe Gen 4.0. Il convient au développement et à la formation de modèles informatiques basés sur AI.