Die MTP®-LWL-Kassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können.
Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.