FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDOM5AF.

FHD 2 x MTP®-12 Kassette, 24 Fasern OM5 Multimode, Typ AF, 2 x 12F MTP® auf 12 x LC Duplex, maximal 0,35dB

#174249
#174249

96F in 1U Used with the Method A Trunk

189,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2MTP12LCDOM5AF
224,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2MTP12LCDOM5AF
23 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen

FHD® 24 Fasern Elite MTP®-12 auf LC Duplex Plug-N-Play LWL-Kassette, 24 Stränge OM5 50/125μm MMF

Die MTP®-LWL-Kassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können.

Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.

Spezifikationen
Anzahl der Fasern
24 Fasern
Faser-Modus
OM5 50/125μm
Stecker an der Vorderseite
LC UPC Duplex (Lindgrün)
Anzahl von LC-Ports
12 Ports
Stecker an der Rückseite
US Conec MTP® APC (Pinned)
Anzahl von MTP®-Ports
2 Ports
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Gehäusetyp
Kassette
Hülse
Zirkonoxidkeramik
Material der Kassette
Aluminium (AL5052)
Polarität
Typ AF
Abmessungen (HxBxT)
1,38"x4,29"x4,64" (35x109x118mm)
Einfügedämpfung
MTP≤0,35dB, LC≤0,2dB
Rückflussdämpfung
MTP≥20dB, LC≥30dB
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten zusammen, um Hochleistungsprodukte der MTP-Serie bereitzustellen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

100G-Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
40G-Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Funktionelles Design für schnellen Einsatz

FHD (FS High Density) Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung und Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Extrem niedrige Einfügungsdämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Anschlüssen und Corning-Fasern werden geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen in knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen gewährleistet.

Verwaltung und pflegung von Glasfaserverbindungen über Adapterfarben
Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Netzwerkanforderungen
Bis zu 96 LC-Fasern in 1HE Raum, die Kassetten können in FHD® montiert werden

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Adaptertyp
US Conec MTP®
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Anzahl der Fasern
24 Fasern
12 Fasern
24 Fasern
Faser-Modus
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
Anzahl von LC-Ports
12 Ports
6 Ports
12 Ports
Anzahl von MTP®-Ports
2 Ports
1 Port
1 Port
Polarität
Typ AF
Typ AF
Typ AF
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Key Up auf Key Down
Key Up auf Key Down
Spezifikationen

FHD® 24 Fasern Elite MTP®-12 auf LC Duplex Plug-N-Play LWL-Kassette, 24 Stränge OM5 50/125μm MMF

Die MTP®-LWL-Kassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können.

Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.

Spezifikationen
Anzahl der Fasern
24 Fasern
Faser-Modus
OM5 50/125μm
Stecker an der Vorderseite
LC UPC Duplex (Lindgrün)
Anzahl von LC-Ports
12 Ports
Stecker an der Rückseite
US Conec MTP® APC (Pinned)
Anzahl von MTP®-Ports
2 Ports
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Gehäusetyp
Kassette
Hülse
Zirkonoxidkeramik
Material der Kassette
Aluminium (AL5052)
Polarität
Typ AF
Abmessungen (HxBxT)
1,38"x4,29"x4,64" (35x109x118mm)
Einfügedämpfung
MTP≤0,35dB, LC≤0,2dB
Rückflussdämpfung
MTP≥20dB, LC≥30dB
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten zusammen, um Hochleistungsprodukte der MTP-Serie bereitzustellen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
100G-Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
40G-Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Funktionelles Design für schnellen Einsatz

FHD (FS High Density) Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung und Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Extrem niedrige Einfügungsdämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Anschlüssen und Corning-Fasern werden geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen in knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen gewährleistet.

Verwaltung und pflegung von Glasfaserverbindungen über Adapterfarben
Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Netzwerkanforderungen
Bis zu 96 LC-Fasern in 1HE Raum, die Kassetten können in FHD® montiert werden

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Adaptertyp
US Conec MTP®
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Anzahl der Fasern
24 Fasern
12 Fasern
24 Fasern
Faser-Modus
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
OM5 50/125μm
Anzahl von LC-Ports
12 Ports
6 Ports
12 Ports
Anzahl von MTP®-Ports
2 Ports
1 Port
1 Port
Polarität
Typ AF
Typ AF
Typ AF
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Key Up auf Key Down
Key Up auf Key Down

Fragen & Antworten

Bewertungen

189,00 € (exkl. MwSt.)

224,91 € (inkl. MwSt.)

2 Stk. im Global-Lager