Dieser S8050-20Q4C 32-Port 100Gb Ethernet Layer 3 Switch ist ein Hochleistungs-Switch in einem kompakten 1HE-Formfaktor. Der Switch wird mit vollständiger Systemsoftware, umfassenden Protokollen und Anwendungen geliefert, um die schnelle Bereitstellung und Verwaltung von Diensten für herkömmliche Layer-2- und Layer-3-Netzwerke zu erleichtern. Er ist mit redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen und 2+2 Hot-Swap-fähigen Smart-Lüftern für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit ausgestattet. Mit der Unterstützung erweiterter Funktionen, einschließlich MLAG, VXLAN, IPv4/IPv6, QOS, ISIS, VRRP, GRE, MPLS usw. erfüllt dieser Switch die Anforderungen der nächsten Generation von Metro- und HCI (Hyper-Converged Infrastructure)-Netzwerken. Und er eignet sich auch ideal für traditionelle oder vollständig virtualisierte Rechenzentren.
![S8550-32C - 32-Port Ethernet L3 Switch, 32x 100Gb QSFP28, MLAG, Hyperkonvergente Infrastruktur Dieses Bild handelt von S8550-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220630170937rzcz2d.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![S8550-32C - 32-Port Ethernet L3 Switch, 32x 100Gb QSFP28, MLAG, Hyperkonvergente Infrastruktur Dieses Bild handelt von S8550-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630170937rzcz2d.jpg)
![S8550-32C - 32-Port Ethernet L3 Switch, 32x 100Gb QSFP28, MLAG, Hyperkonvergente Infrastruktur Dieses Bild handelt von S8550-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630170930wlamk6.jpg)
![S8550-32C - 32-Port Ethernet L3 Switch, 32x 100Gb QSFP28, MLAG, Hyperkonvergente Infrastruktur Dieses Bild handelt von S8550-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630170933772e85.jpg)
![S8550-32C - 32-Port Ethernet L3 Switch, 32x 100Gb QSFP28, MLAG, Hyperkonvergente Infrastruktur Dieses Bild handelt von S8550-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630170935w6o9b9.jpg)
![S8550-32C - 32-Port Ethernet L3 Switch, 32x 100Gb QSFP28, MLAG, Hyperkonvergente Infrastruktur Dieses Bild handelt von S8550-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630170927uvejqy.jpg)
S8550-32C - 32-Port Ethernet L3 Switch, 32x 100Gb QSFP28, MLAG, Hyperkonvergente Infrastruktur
32-Port Ethernet L3 Switch, 32x 100Gb QSFP28, unterstützt MLAG
Software Features
Alle 1G/10G/40G-Ports unterstützen MLAG
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load Balancing usw.
IPv4/IPv6 Dual-Protokoll-Stack
Unicast-Routing
Die integrierten QoS-Funktionen und flexiblen Warteschlangentechnologien garantieren eine hohe Servicequalität.
Unterstützt Verkehrsklassifizierung basierend auf COS/DSCP (einfache Klassifizierung)
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt DCBX, GRE Tunnel
Unterstützt PFC, ECN, DCBX
Realisierte verlustfreie Ethernet-Weiterleitung mit niedriger Latenz basierend auf RDMA (Remote Direct Memory Access)
Unterstützt erweiterte Funktionen wie MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VxLAN-BGP-EVPN, IPFIX
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL und MAC Whitelisting
Unterstützt ARP Inspection
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACACS+
Unterstützt DHCP Server Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230815145225zxa26e.jpg)
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Der Switch, auf dem MLAG läuft, kann aktualisiert werden, ohne den MLAG-Verkehr zu unterbrechen. Während der Aktualisierung übernimmt ein anderer Switch im System die Weiterleitung des Datenverkehrs, um unterbrechungsfreie Dienste zu gewährleisten.
Alle 100G-Ports können in 4 x 25G-Ports aufgeteilt werden, um mehr Kompatibilität zu bieten, die Hardwarekosten zu senken und flexibel auf Ihr bestehendes Campus-Netzwerk anzuwenden.
BC/TC/OC-Modi können basierend auf Faktoren wie der Größe des Netzwerks und dem Anwendungsszenario flexibel konfiguriert werden, um die Zeitgenauigkeitsanforderungen in verschiedenen Netzwerkumgebungen zu erfüllen.
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
RJ45 Ports | — | — | — | — |
SFP Ports | — | — | — | — |
SFP+ Ports | — | 48x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25G/40G/100G Ports | 32x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 20x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 |
Management-Layer | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stacking oder MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | Stacking |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 | ||||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile |
W***e
United States
L***t
United States
G***s
United States