Diese MTP®-LWL-Kassette der FHD (FS High Density)-Serie bietet 24-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite auf Duplex-LC-Adaptern auf der Vorderseite und verbinden sich mit hochdichten Glasfaserkabelbaugruppen für mehrere Anwendungen.
Die MTP®-24-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.