FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México (Español / $ MXN)

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.
Esta imagen trata sobre FHU-FPP24SCADXSMF.

Panel adaptador de fibra óptica FHU 1U 19'', 48 fibras ópticas OS2 monomodo, 24 adaptadores SC APC dúplex (verde), manga de cerámica

#173303
#173303

APC Utilizado con racks EIA de 19" Gabinetes

MXN$1,017
FS P/N: FHU-FPP24SCADXSMF
FS P/N: FHU-FPP24SCADXSMF
227 vendidos
47 comentarios
5 preguntas
43 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de conexión de fibra óptica FHU 1U de 19" de altura, 48 fibras ópticas, 24 puertos adaptadores monomodo SC APC dúplex OS2

Este panel de conexión de fibra óptica de 24 puertos FHU incluye un completo conjunto de acopladores SC dúplex, que pueden instalarse fácilmente en cualquier rack o distribuidor estándar de 19" para la interconexión de LAN o la conexión cruzada. Se puede utilizar en el cableado de centros de datos, aplicaciones de alta EMI/RFI, telecomunicaciones CO y MAN, etc.

La serie FHU está diseñada para conectarse allí donde la rapidez de despliegue y la sencillez de mantenimiento son fundamentales.

Specifications
Número de puertos
24
Cantidad de fibras ópticas
48 fibras ópticas
Tipo de adaptador
SC/APC dúplex (verde)
Modo de fibra óptica
OS2 9/125µm
Material de la placa
Acero, recubierto de polvo negro
Dimensiones (HxW)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Rieles de rack estándar EIA 19''
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Interconexión 1G
Ver más
Interconexión 1G
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Interconexión dúplex
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos

Características

Diseño funcional para un rápido despliegue

Totalmente equipado con adaptadores de fibra óptica para conexiones en las que la rapidez de despliegue y la sencillez de mantenimiento son fundamentales.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz

Diseño de lados plegados

Proporciona al centro de datos una orientación de pasillo caliente/frío

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Solución premontada para el empleo en red
Proporciona un requisito único de cableado estructurado con el menor coste operativo de la red.
Precargado con adaptadores
Totalmente equipado con adaptadores de fibra óptica para ahorrar muchos costes de instalación
Diseño de tamaño 1U
Se monta directamente en un rack estándar EIA de 19" para ofrecer una gestión eficaz y sencilla
Soluciones versátiles
Adaptación para distribuidores fijos FHD para lograr una aplicación flexible
Tipo de adaptador
SC dúplex
SC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Cantidad de fibras
48 fibras
48 fibras
48 fibras
48 fibras
96 fibras
96 fibras
Número de puertos
24
24
24
24
48
48
Modo de fibra
OS2
OM4
OS2
OM4
OS2
OM4
Tipo de pulido
APC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Color de adaptador
Verde
Aqua
Azul
Aqua
Azul
Aqua
Material de manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Especificaciones

Panel de conexión de fibra óptica FHU 1U de 19" de altura, 48 fibras ópticas, 24 puertos adaptadores monomodo SC APC dúplex OS2

Este panel de conexión de fibra óptica de 24 puertos FHU incluye un completo conjunto de acopladores SC dúplex, que pueden instalarse fácilmente en cualquier rack o distribuidor estándar de 19" para la interconexión de LAN o la conexión cruzada. Se puede utilizar en el cableado de centros de datos, aplicaciones de alta EMI/RFI, telecomunicaciones CO y MAN, etc.

La serie FHU está diseñada para conectarse allí donde la rapidez de despliegue y la sencillez de mantenimiento son fundamentales.

Specifications
Número de puertos
24
Cantidad de fibras ópticas
48 fibras ópticas
Tipo de adaptador
SC/APC dúplex (verde)
Modo de fibra óptica
OS2 9/125µm
Material de la placa
Acero, recubierto de polvo negro
Dimensiones (HxW)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Rieles de rack estándar EIA 19''
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Interconexión 1G
Ver más
Interconexión 1G
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Interconexión dúplex
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos
Características
Diseño funcional para un rápido despliegue

Totalmente equipado con adaptadores de fibra óptica para conexiones en las que la rapidez de despliegue y la sencillez de mantenimiento son fundamentales.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz

Diseño de lados plegados

Proporciona al centro de datos una orientación de pasillo caliente/frío

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Solución premontada para el empleo en red
Proporciona un requisito único de cableado estructurado con el menor coste operativo de la red.
Precargado con adaptadores
Totalmente equipado con adaptadores de fibra óptica para ahorrar muchos costes de instalación
Diseño de tamaño 1U
Se monta directamente en un rack estándar EIA de 19" para ofrecer una gestión eficaz y sencilla
Soluciones versátiles
Adaptación para distribuidores fijos FHD para lograr una aplicación flexible
Tipo de adaptador
SC dúplex
SC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Cantidad de fibras
48 fibras
48 fibras
48 fibras
48 fibras
96 fibras
96 fibras
Número de puertos
24
24
24
24
48
48
Modo de fibra
OS2
OM4
OS2
OM4
OS2
OM4
Tipo de pulido
APC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Color de adaptador
Verde
Aqua
Azul
Aqua
Azul
Aqua
Material de manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$1,017

43 en tránsito