MTP®トランクケーブルは、手間のかかる現場成端に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースやケーブル管理のトラブル軽減が求められるデータセンターでの高密度ファイバパッチング用に設計されています。MTP®-12はMTP®-8ファイバシステムもサポートしているため、40G QSFP+ SR4/CSR4、100G QSFP28 SR4オプティクスの直接接続など、8ファイバの並列マルチモード光モジュールのアプリケーションにも最適です。
0.35dB IL、MTP®メス- MTP®メスコネクタおよび3.0mmプレナム(OFNP)バンチケーブルは、40G/100G直接接続および高密度データセンターアプリケーション用に設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム長さ MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 マルチモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、プレナム/OFNP、赤紫色)
Hot #74279
Hot #74279
8,916円 (税抜)
FS P/N: 12FMTPOM49,808円 (税込)
FS P/N: 12FMTPOM4
17.4K 販売数
194 レビュー
31 Q&A
長さ:
m
Series:
予約受付中、配達予定日2024年5月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
MTP®メスーMTP®メス OM4 マルチモード トランクケーブル
仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning Clearcurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
UPC - UPC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6 dB/km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る 特徴
優れた製造技術が安定した伝送を保証します
MTP®コネクタは実績のある高信頼性MPOスタイルのフォーマットであり、最先端マルチファイバと機械的性能を提供することができます。
0.35dB最大IL
常に安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現することができます。
一体型プッシュプルスリーブ
非常に密度の高いアプリケーションでの嵌合と嵌合解除が容易になります。
保護ダストカバー
コネクタの損傷リスクを最小限に抑えて、長く使用することができます。
Corning ClearCurve®ファイバが高性能を保証する
優れた耐曲げ性と耐圧縮性によって、高密度ケーブルに最適です。
最小曲げ半径7.5mm
ケーブルをよりきつく曲げることができるため、たるんだ保管と配線が実現できます。
引張強度66N
ケーブルの挟み込みによるダウンタイムのリスクが減少します。
プレナム(OFNP)定格アウタージャケット
耐火性と低煙の特質を備えたため、損傷を最小限に抑えることができます。
高密度ケーブルでさまざまな環境を対応
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、展開を高速化し、柔軟性と管理性を向上させて設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
コミュニケーションルーム
スパインリーフアーキテクチャは、より大規模なネットワークスケールを実現
綺麗な端面=優れた性能
光ファイバの性能と信頼性を保証するために、端面を綺麗に保つのは非常に重要なことです。
IBC MPOクリーナーでMTP®/MPOコネクタを清掃しています。
カセットクリーナーでMTP®/MPOコネクタを清掃しています。
仕様一覧
MTP®メスーMTP®メス OM4 マルチモード トランクケーブル
MTP®トランクケーブルは、手間のかかる現場成端に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースやケーブル管理のトラブル軽減が求められるデータセンターでの高密度ファイバパッチング用に設計されています。MTP®-12はMTP®-8ファイバシステムもサポートしているため、40G QSFP+ SR4/CSR4、100G QSFP28 SR4オプティクスの直接接続など、8ファイバの並列マルチモード光モジュールのアプリケーションにも最適です。
0.35dB IL、MTP®メス- MTP®メスコネクタおよび3.0mmプレナム(OFNP)バンチケーブルは、40G/100G直接接続および高密度データセンターアプリケーション用に設計されています。
仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning Clearcurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
UPC - UPC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6 dB/km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る 特徴
優れた製造技術が安定した伝送を保証します
MTP®コネクタは実績のある高信頼性MPOスタイルのフォーマットであり、最先端マルチファイバと機械的性能を提供することができます。
0.35dB最大IL
常に安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現することができます。
一体型プッシュプルスリーブ
非常に密度の高いアプリケーションでの嵌合と嵌合解除が容易になります。
保護ダストカバー
コネクタの損傷リスクを最小限に抑えて、長く使用することができます。
Corning ClearCurve®ファイバが高性能を保証する
優れた耐曲げ性と耐圧縮性によって、高密度ケーブルに最適です。
最小曲げ半径7.5mm
ケーブルをよりきつく曲げることができるため、たるんだ保管と配線が実現できます。
引張強度66N
ケーブルの挟み込みによるダウンタイムのリスクが減少します。
プレナム(OFNP)定格アウタージャケット
耐火性と低煙の特質を備えたため、損傷を最小限に抑えることができます。
高密度ケーブルでさまざまな環境を対応
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、展開を高速化し、柔軟性と管理性を向上させて設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
コミュニケーションルーム
スパインリーフアーキテクチャは、より大規模なネットワークスケールを実現
綺麗な端面=優れた性能
光ファイバの性能と信頼性を保証するために、端面を綺麗に保つのは非常に重要なことです。
IBC MPOクリーナーでMTP®/MPOコネクタを清掃しています。
カセットクリーナーでMTP®/MPOコネクタを清掃しています。
Q&A
顧客のレビュー
8,916円 (税抜)
9,808円 (税込)
予約受付中