このMTP®/MPOクリーナーは、MTP®/MPOコネクタのフェルール端面を洗浄するために設計された高性能デバイスです。アルコールを必要とせずにファイバ端面を洗浄するための経済的なツールです。それは8/12/24芯のファイバすべてを一度に効果的にきれいにすることによって時間を節約します。MTP®/MPOコネクタクリーナーは、露出したケーブルの端部とアダプターのコネクタの両方を清掃するように設計されています。
![NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナー(600+回) この写真はATC-NE-M1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39697.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナー(600+回) この写真はATC-NE-M1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39697.main.jpg)
![NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナー(600+回) この写真はATC-NE-M1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39697.B.jpg)
![NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナー(600+回) この写真はATC-NE-M1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39697.C.jpg)
![NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナー(600+回) この写真はATC-NE-M1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39697.D.jpg)
![NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナー(600+回) この写真はATC-NE-M1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39697.E.jpg)
NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナー(600+回)
Hot #39697
Hot #39697
11,411円 (税込)
FS P/N: ATC-NE-M1
7.5K 販売数
10 レビュー
7 Q&A
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月6日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2年間保証
30日間返品
30日間交換
NEOCLEAN-M MTP®/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナー(600回)
仕様一覧
型番
ATC-NE-M1
分類色
褐色
ターゲット用途
MTP/MPO-8/12/24
研磨方法
PC/UPC/APC
クリーニング回数
≥ 600回
寸法
7.8''x0.6''x2.0''(197x15x51mm)
使用タイプ
使い捨て
スタイル
プッシュスタイルポートクリーナー
ビデオ
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120163237_210.jpg)
MTP/MPO-8/12/24ワンプッシュクリーナーの使用案内
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220428/1651139260626a62bc917fe1.72172781.jpeg.webp)
特徴
作業性を考慮したワンプッシュ操作
1台でプラグとアダプターの両方のクリーニングができるコンパクトな設計で、作業効率をアップします。
付属キャップ
光プラグアセンブリのフェルールの端面を清掃します。
マイクロファイバティッシュ
肉眼では見えない微細な汚れを除去します。
小型ボディ
光コネクタポートの狭小スペースでのクリーニングが可能です。
ドライスレッドソリューションは、洗浄の信頼性を保証します。
ワンプッシュで通信サービスの信頼性を向上させるディープクリーニングを設定可能です。
600回以上の清掃回数
常に安定した信頼性の高い洗浄を提供します。
ドライクリーニング
有害物質を使用せず、アルコールフリーの洗浄液を提供します。
帯電防止性
フェルール端面へのホコリの再付着を防止します。
使用回数 | 600+回 | 600+回 | 525+回 | 525+回 |
コネクタタイプ | MTP®-8/12/24 | MTP®-16 | MTP®-8/12/24 | MTP®-16 |
研磨タイプ | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC |
使用タイプ | 使い捨て | 使い捨て | 使い捨て | 使い捨て |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (7)Application (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
9
1
0
0
0
F***t
France
2020年8月10日
It works great on various MTP cables and is very easy to use. With just a gentle push, the fiber connector is instantly clean again. It won’t do any harm to our MTP connectors at all. Now it has proved itself. Five stars should be given.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0T***é
France
2020年3月13日
Got this for cleaning MTP cable. Package was good, and there was no damage.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品