Der N8550-48B8C 48 -Port-Ethernet-L3-Switch verfügt über 48 x 25 Gbit SFP28, 2 x 10 Gbit SFP+-Ports und 8 x 100 Gbit QSFP28-Uplinks, jeder QSFP-Port unterstützt 100 Gbit oder 40 Gbit für eine hohe Verfügbarkeit. Mit PicOS® vorinstalliert und mit kompatibler AmpCon-Verwaltungssoftware ausgestattet, bietet es ein robusteres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten. Der Wechsel beinhaltet außerdem eine unbefristete Lizenz und eine 5-jährige Standardwartung. Ausgestattet mit einem zuverlässigen Broadcom-Chipsatz sowie EVPN-VXLAN- und MLAG-Funktionen ist es ideal für kleine und mittlere Rechenzentren und große Unternehmensnetzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Bare Metal Switch für Rechenzentren, 48 x 25Gb SFP28, 2 x 10Gb SFP+, mit 8 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip, PicOS® vorinstalliert
N8550-48B8C, 48-Port-L3-Rechenzentrums-Switch, 48 x 25 Gbit SFP28, 2 x 10 Gbit SFP+, mit 8 × 100 Gbit QSFP28-Uplinks, Broadcom-Chip, PicOS® installiert, mit unbefristeter Lizenz und 5-Jahres-Servicepaket
Software Spotlights
Unterstützt MLAG, LLDP, Voice VLAN
Unterstützt Broadcast-, Unicast- und Multicast-Pipelines
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt IPv4/IPv6 Dualer Protokollstapel
Unterstützt BFD Fast Forwarding Detection und andere Mechanismen
Unterstützt TOS oder DSCP-basiertes CoS
Unterstützt AmpCon™ Controller für zentralisiertes ZTP, Konfigurationsmanagement
Unterstützt EVPN-VXLAN
Unterstützt hardwarebasierte IPv6-ACLs
Unterstützt Flusskontrolle und PFC, ECN in UC- (Unicast) und MC- (Multicast) Warteschlangen.
Unterstützt Ansible, OpenFlow, NETCONF usw. Konfigurations- und Automatisierungstools.
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützung der Testautomatisierung mit PicOS-V
Unterstützung der benutzer-/passwortgeschützten Systemverwaltung
Unterstützung von SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Unterstützt die voll funktionsfähige 802.1X-Implementierung
Unterstützt die Secure Shell (SSHv1/v2)
Unterstützt L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Unterstützt eine vollständige Suite von Spanning Tree-Protokollen und Sicherheitsmechanismen
Anwendungslösung
Merkmale
Schaltgeschwindigkeiten | 48x25G, 2x10G, 8x100G | 64x100G | 32x100G, 2x10G | 48x10G, 6x40G |
Switch-Chip | Broadcom BCM56873 Trident III | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56864 Trident II+ |
Switching-Kapazität | 4 Tbit/s Vollduplex | 6,4 Tbit/s Vollduplex | 6,4 Tbit/s Vollduplex | 1,44 Tbit/s Vollduplex |
Weiterleitungsrate | 2900 Mpps | 4,2 Bpps | 4700 Mpps | 1000 Mpps |
Paketpuffer | 32 MB integrierter Paketpuffer | 32 MB integrierter Paketpuffer | 32 MB integrierter Paketpuffer | 16 MB integrierter Paketpuffer |
Luftstrom | Rücken-nach-Vorne | Vorne-nach-Rücken | Rücken-nach-Vorne | Rücken-nach-Vorne |
Videos
N8550-48B8C, 48-Port-L3-Rechenzentrums-Switch, 48 x 25 Gbit SFP28, 2 x 10 Gbit SFP+, mit 8 × 100 Gbit QSFP28-Uplinks, Broadcom-Chip, PicOS® installiert, mit unbefristeter Lizenz und 5-Jahres-Servicepaket
Der N8550-48B8C 48 -Port-Ethernet-L3-Switch verfügt über 48 x 25 Gbit SFP28, 2 x 10 Gbit SFP+-Ports und 8 x 100 Gbit QSFP28-Uplinks, jeder QSFP-Port unterstützt 100 Gbit oder 40 Gbit für eine hohe Verfügbarkeit. Mit PicOS® vorinstalliert und mit kompatibler AmpCon-Verwaltungssoftware ausgestattet, bietet es ein robusteres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten. Der Wechsel beinhaltet außerdem eine unbefristete Lizenz und eine 5-jährige Standardwartung. Ausgestattet mit einem zuverlässigen Broadcom-Chipsatz sowie EVPN-VXLAN- und MLAG-Funktionen ist es ideal für kleine und mittlere Rechenzentren und große Unternehmensnetzwerke.
Software Spotlights
Unterstützt MLAG, LLDP, Voice VLAN
Unterstützt Broadcast-, Unicast- und Multicast-Pipelines
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt IPv4/IPv6 Dualer Protokollstapel
Unterstützt BFD Fast Forwarding Detection und andere Mechanismen
Unterstützt TOS oder DSCP-basiertes CoS
Unterstützt AmpCon™ Controller für zentralisiertes ZTP, Konfigurationsmanagement
Unterstützt EVPN-VXLAN
Unterstützt hardwarebasierte IPv6-ACLs
Unterstützt Flusskontrolle und PFC, ECN in UC- (Unicast) und MC- (Multicast) Warteschlangen.
Unterstützt Ansible, OpenFlow, NETCONF usw. Konfigurations- und Automatisierungstools.
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützung der Testautomatisierung mit PicOS-V
Unterstützung der benutzer-/passwortgeschützten Systemverwaltung
Unterstützung von SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Unterstützt die voll funktionsfähige 802.1X-Implementierung
Unterstützt die Secure Shell (SSHv1/v2)
Unterstützt L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Unterstützt eine vollständige Suite von Spanning Tree-Protokollen und Sicherheitsmechanismen
Schaltgeschwindigkeiten | 48x25G, 2x10G, 8x100G | 64x100G | 32x100G, 2x10G | 48x10G, 6x40G |
Switch-Chip | Broadcom BCM56873 Trident III | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56864 Trident II+ |
Switching-Kapazität | 4 Tbit/s Vollduplex | 6,4 Tbit/s Vollduplex | 6,4 Tbit/s Vollduplex | 1,44 Tbit/s Vollduplex |
Weiterleitungsrate | 2900 Mpps | 4,2 Bpps | 4700 Mpps | 1000 Mpps |
Paketpuffer | 32 MB integrierter Paketpuffer | 32 MB integrierter Paketpuffer | 32 MB integrierter Paketpuffer | 16 MB integrierter Paketpuffer |
Luftstrom | Rücken-nach-Vorne | Vorne-nach-Rücken | Rücken-nach-Vorne | Rücken-nach-Vorne |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
6.863,99 € (exkl. MwSt.)
8.168,15 € (inkl. MwSt.)