J9150D HPE Aruba kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 400 m Verbindungslänge über OM4 MMF (300 m über OM3 MMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, Unternehmensverteilerschränke, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
J9150D HPE Aruba-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien
J9150D HPE Aruba kompatibles 10GBASE-SR SFP+ Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | — | — | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km |
Kabeltyp | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~-0,5 dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1 dBm | — | — | <-11.1 dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Power Consumption | <1 W | <2,5 W | <1,8 W | <1 W | <1 W | <1 W |
Operating Temperature | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C |
Videos
J9150D HPE Aruba kompatibles 10GBASE-SR SFP+ Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
J9150D HPE Aruba kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 400 m Verbindungslänge über OM4 MMF (300 m über OM3 MMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, Unternehmensverteilerschränke, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | — | — | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km |
Kabeltyp | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~-0,5 dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1 dBm | — | — | <-11.1 dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Power Consumption | <1 W | <2,5 W | <1,8 W | <1 W | <1 W | <1 W |
Operating Temperature | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
26,00 € (exkl. MwSt.)
30,94 € (inkl. MwSt.)