此款SFP+光模块通过单模光纤传输距离最高可达40km,符合SFF-8431和SFF-8472 MSA 标准,内置的数字诊断监测(DDM)允许访问实时运行参数。该模块采用住友电气TOSA器件,保障性能稳定和质量可靠性。这款易安装,可热插拔的光模块是10G以太网等光通信应用的理想选择。
单击打开
瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE59兼容10G CWDM SFP+单模光模块 1590nm 40km DOM 双工LC
Hot #43630
Hot #43630
¥2,399.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40LFS P/N: CWDM-SFP10G-40L
105 销量
125 评价
6 问答
波长:
1件现货 武汉仓, 预计2024年5月17日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
瞻博 EX-SFP-10GE-CWE59 兼容 10G CWDM SFP+ 光模块 (单模, 1590nm, 40km, LC光纤跳线, DOM数字诊断)
规格参数
Juniper Networks兼容型号名
EX-SFP-10GE-CWE53
品牌
飞速(FS)
封装
SFP+
最大传输速率
10Gbps
波长
1530nm
最大传输距离
40km
接口
双工LC
光纤类型
单模
功耗
1W
封装技术
BOX
激光器类型
DFB CWDM
数据诊断(DOM)支持
是
发射功率
-1~4dBm
接收功率
-16~0dBm
商业温度范围
0~70°C (32~158°F)
接收灵敏度
<-16dBm
调制
NRZ
消光比
>3.5dB
技术协议
SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
质保
5年
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
10G点对点单纤链路
10G点对点双纤链路
展开
10G点对点单纤链路
查看产品 10G点对点双纤链路
查看产品 10G综合布线
查看产品 特征概述
10G领先的性能和质量
内置Semtech驱动芯片, 这款SFP光模块在10G链路上提供高速和低功耗。
Semtech驱动芯片
稳定传输
≤1W
低功耗
CWDM DFB激光器
确保产能
高容量CWDM传输
CWDM模块与MUX/DEMUX设备搭配,提高光纤网络容量和效率,实现波长灵活调整并简化网络架构。
适用于低成本和短距离的应用
CWDM模块因波长间隔较宽且光模块的成本较低,一般应用于中距、长距等市级场景,如MAN、接入拉远网络。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
无丢包 & CRC
眼图测试
模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
为您的网络实现无缝连接
FS BOX提供灵活库存成本,可重新配置不同兼容品牌光模块。
最大传输速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
波长 | 1470-1610nm | 1350nm-1610nm | 1470nm-1610nm | 1470-1610nm | 1270-1370nm, 1470-1610nm |
接口 | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC |
最大传输距离 | 40km | 10km | 20km | 80km | 40km |
芯片 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
封装技术 | BOX | TO | TO | BOX | TO |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM | DFB CWDM |
接收灵敏度 | <-16dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-23dBm | <-16dBm |
功耗 | 1W | 1.5W | 1.2W | 2W | 1W |
相关视频
产品介绍
瞻博 EX-SFP-10GE-CWE59 兼容 10G CWDM SFP+ 光模块 (单模, 1590nm, 40km, LC光纤跳线, DOM数字诊断)
此款SFP+光模块通过单模光纤传输距离最高可达40km,符合SFF-8431和SFF-8472 MSA 标准,内置的数字诊断监测(DDM)允许访问实时运行参数。该模块采用住友电气TOSA器件,保障性能稳定和质量可靠性。这款易安装,可热插拔的光模块是10G以太网等光通信应用的理想选择。
规格参数
Juniper Networks兼容型号名
EX-SFP-10GE-CWE53
品牌
飞速(FS)
封装
SFP+
最大传输速率
10Gbps
波长
1530nm
最大传输距离
40km
接口
双工LC
光纤类型
单模
功耗
1W
封装技术
BOX
激光器类型
DFB CWDM
数据诊断(DOM)支持
是
发射功率
-1~4dBm
接收功率
-16~0dBm
商业温度范围
0~70°C (32~158°F)
接收灵敏度
<-16dBm
调制
NRZ
消光比
>3.5dB
技术协议
SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
质保
5年
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
10G点对点单纤链路
10G点对点双纤链路
展开
10G点对点单纤链路
查看产品 10G点对点双纤链路
查看产品 10G综合布线
查看产品 特征概述
10G领先的性能和质量
内置Semtech驱动芯片, 这款SFP光模块在10G链路上提供高速和低功耗。
Semtech驱动芯片
稳定传输
≤1W
低功耗
CWDM DFB激光器
确保产能
高容量CWDM传输
CWDM模块与MUX/DEMUX设备搭配,提高光纤网络容量和效率,实现波长灵活调整并简化网络架构。
适用于低成本和短距离的应用
CWDM模块因波长间隔较宽且光模块的成本较低,一般应用于中距、长距等市级场景,如MAN、接入拉远网络。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
无丢包 & CRC
眼图测试
模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
为您的网络实现无缝连接
FS BOX提供灵活库存成本,可重新配置不同兼容品牌光模块。
最大传输速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
波长 | 1470-1610nm | 1350nm-1610nm | 1470nm-1610nm | 1470-1610nm | 1270-1370nm, 1470-1610nm |
接口 | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC |
最大传输距离 | 40km | 10km | 20km | 80km | 40km |
芯片 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
封装技术 | BOX | TO | TO | BOX | TO |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM | DFB CWDM |
接收灵敏度 | <-16dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-23dBm | <-16dBm |
功耗 | 1W | 1.5W | 1.2W | 2W | 1W |
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
¥2,399.00
1件现货 武汉仓