FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre S3910-48TS.
01:23
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre S3910-48TS.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

S3910-48TS personalizado, switch Gigabit Ethernet L2+ de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable, chip Broadcom, flujo de aire de derecha a izquierda

#191667
#191667

Broadcom Apilable Airware Cloud

MXN$20,528
FS P/N: S3910-48TS
FS P/N: S3910-48TS
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Power Supply:
AC Power
75 en almacén US. Recibe tu pedido el 15 de my., 2024
132 en almacén global. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
50 en tránsito. entrega antes de 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

48-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch with Custom Power Modules, 48x Gigabit RJ45, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

The S3910-48TS is a gigabit Layer 2+ stackable managed switch with 48x 10/100/1000BASE-T and 4x 10Gb SFP+ uplinks, making it perfect for complex environment deployment. It resists corrosion, dust, and moisture, supports 0°C ~ 50°C operation, and offers 6KV lightning protection. The switch allows customizable power modules based on your specific needs. It equipped with 1+1 hot-swappable dual power supplies and supports 4 units virtual stacking for redundancy and simple management. With Broadcom BCM56150 switch chip, it provides 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate, ensuring higher network performance. Additionally, it supports IPv4/IPv6 and rich layer 3 routing features (static routing, OSPF, RIP, RIPng, etc.), enabling flexible deployment for diverse networking demands.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Jumbo Frame
9216
Stackability
Up to 4 Units
MAC Address
16K
Switching Capacity
176 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
132 Mpps
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Power Consumption
48W
Flash Memory
256MB
Rack Space
1U
Packet Buffer
1.5MB
Dimensions (HxWxD)
1.72''x17.32''x13.68'' (43.6x440x347.6mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
1 Built-in
Mounting Methods
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Airflow
Right-to-Left
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de red minorista basada en Airware
Interconexión 10G
Solución de red minorista basada en Airware
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos

Características

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

BCM56150 Dual-chip Structure Delivers High-speed Network Experience
High integration of key devices can reduce product failure rate and improve reliability.
BCM56150
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
1.64μs
Latency
Hot-swappable Redundant Power and Built-in Smart Fan

The PSUs can be removed without shutting down the system, and efficient fan cooling lowers the operating noise, which enhances system stability.

4 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
4 units same models stacking to increase ports and bandwidth, and the interconnected switches can be managed as a single device to simplify management.
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
LACP
Uplink Aggregation
Protect Your Network with CPU Security Feature

It classifies data traffic sent to the CPU, processes the traffic by queue priority, and limits the bandwidth rate as required, protecting the CPU against illegitimate traffic occupancy.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH, and other methods to deliver a streamlined experience for the device's convenient maintenance and network management without additional cost.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyes
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes
Especificaciones

48-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch with Custom Power Modules, 48x Gigabit RJ45, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

The S3910-48TS is a gigabit Layer 2+ stackable managed switch with 48x 10/100/1000BASE-T and 4x 10Gb SFP+ uplinks, making it perfect for complex environment deployment. It resists corrosion, dust, and moisture, supports 0°C ~ 50°C operation, and offers 6KV lightning protection. The switch allows customizable power modules based on your specific needs. It equipped with 1+1 hot-swappable dual power supplies and supports 4 units virtual stacking for redundancy and simple management. With Broadcom BCM56150 switch chip, it provides 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate, ensuring higher network performance. Additionally, it supports IPv4/IPv6 and rich layer 3 routing features (static routing, OSPF, RIP, RIPng, etc.), enabling flexible deployment for diverse networking demands.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Jumbo Frame
9216
Stackability
Up to 4 Units
MAC Address
16K
Switching Capacity
176 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
132 Mpps
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Power Consumption
48W
Flash Memory
256MB
Rack Space
1U
Packet Buffer
1.5MB
Dimensions (HxWxD)
1.72''x17.32''x13.68'' (43.6x440x347.6mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
1 Built-in
Mounting Methods
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Airflow
Right-to-Left
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de red minorista basada en Airware
Interconexión 10G
Solución de red minorista basada en Airware
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Características
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

BCM56150 Dual-chip Structure Delivers High-speed Network Experience
High integration of key devices can reduce product failure rate and improve reliability.
BCM56150
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
1.64μs
Latency
Hot-swappable Redundant Power and Built-in Smart Fan

The PSUs can be removed without shutting down the system, and efficient fan cooling lowers the operating noise, which enhances system stability.

4 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
4 units same models stacking to increase ports and bandwidth, and the interconnected switches can be managed as a single device to simplify management.
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
LACP
Uplink Aggregation
Protect Your Network with CPU Security Feature

It classifies data traffic sent to the CPU, processes the traffic by queue priority, and limits the bandwidth rate as required, protecting the CPU against illegitimate traffic occupancy.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH, and other methods to deliver a streamlined experience for the device's convenient maintenance and network management without additional cost.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyes
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$20,528

75 en almacén US
132 en almacén global