Le Check Point CPAC-TR-100SR-SSM160-QSFP28-C Compatible Module QSFP28 est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 100m sur la fibre multimode (MMF) OM4 en utilisant une longueur d'onde 850nm avec connecteur MTP/MPO-12. Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les centres de données, les réseaux informatique de haute performance, les couches centrales et de distributions des entreprises.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Check Point CPAC-TR-100SR-SSM160-QSFP28-C Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO-12
Check Point CPAC-TR-100SR-SSM160-QSFP28-C Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Avantages Principaux
Puce MACOM de Haute Qualité
Consommation d'Énergie Faible (Typique) ≤ 1.8W
MTBF plus de 12,800,000 heures
Double CDR (TX et RX) Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte au centre de données, réseau informatique de haute performance, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les câbles MPO trunk à 8 et à 12 fibres peuvent être utilisés pour des solutions 100G rentables de 70m sur OM3 ou 100m sur OM4 grâce à leur connecteur MTP/MPO-12 intégré.
Vidéos
Check Point CPAC-TR-100SR-SSM160-QSFP28-C Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Le Check Point CPAC-TR-100SR-SSM160-QSFP28-C Compatible Module QSFP28 est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 100m sur la fibre multimode (MMF) OM4 en utilisant une longueur d'onde 850nm avec connecteur MTP/MPO-12. Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les centres de données, les réseaux informatique de haute performance, les couches centrales et de distributions des entreprises.
Avantages Principaux
Puce MACOM de Haute Qualité
Consommation d'Énergie Faible (Typique) ≤ 1.8W
MTBF plus de 12,800,000 heures
Double CDR (TX et RX) Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte au centre de données, réseau informatique de haute performance, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles MPO trunk à 8 et à 12 fibres peuvent être utilisés pour des solutions 100G rentables de 70m sur OM3 ou 100m sur OM4 grâce à leur connecteur MTP/MPO-12 intégré.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
99,00 € HT
118,80 € TTC