L'OLT3610-08GP4S offre une haute densité dans un format 1U et peut être appliqué de diverses façons aux solutions FTTx ou POL. Il se compose de 4 ports de liaison montante COMBO SFP 1G, de 4 ports SFP 1G et de 4 ports SFP+ 10G pour fournir une bande passante suffisante pour la transmission de données en liaison montante, de 8 ports GPON en liaison descendante pour fournir une quantité d'accès de 1K terminal ONU, et de 1 port de gestion CLI et 1 port de gestion MGMT, faciles à installer et à maintenir dans un environnement GPON.
Ce dispositif OLT léger offre aux utilisateurs une bande passante élevée maximale de 1,25 Gbps en amont et de 2,5 Gbps en aval, prend en charge l'allocation dynamique de la bande passante DBA et QoS, et maximise l'utilisation des ressources de la bande passante tout en garantissant la qualité de la transmission.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
OLT3610-08GP4S, OLT GPON 8 Ports Personnalisé avec 4 Ports Gigabit Combo, 4 Ports SFP 1G et 4 Ports SFP+ 10G, Alimentation AC/DC
OLT3610-08GP4S, OLT GPON 8 Ports Personnalisé avec 4 Ports Gigabit Combo, 4 Ports SFP 1G et 4 Ports SFP+ 10G, Alimentation AC/DC
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
1x DC -36 ~ -72V
2x AC 100 ~ 240V
2x DC -36 ~ -72V
1x AC 100 ~ 240V+1x DC -36 ~ -72V
Stockage -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
OLT3610-08GP4S, OLT GPON 8 Ports Personnalisé avec 4 Ports Gigabit Combo, 4 Ports SFP 1G et 4 Ports SFP+ 10G, Alimentation AC/DC
L'OLT3610-08GP4S offre une haute densité dans un format 1U et peut être appliqué de diverses façons aux solutions FTTx ou POL. Il se compose de 4 ports de liaison montante COMBO SFP 1G, de 4 ports SFP 1G et de 4 ports SFP+ 10G pour fournir une bande passante suffisante pour la transmission de données en liaison montante, de 8 ports GPON en liaison descendante pour fournir une quantité d'accès de 1K terminal ONU, et de 1 port de gestion CLI et 1 port de gestion MGMT, faciles à installer et à maintenir dans un environnement GPON.
Ce dispositif OLT léger offre aux utilisateurs une bande passante élevée maximale de 1,25 Gbps en amont et de 2,5 Gbps en aval, prend en charge l'allocation dynamique de la bande passante DBA et QoS, et maximise l'utilisation des ressources de la bande passante tout en garantissant la qualité de la transmission.
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
1x DC -36 ~ -72V
2x AC 100 ~ 240V
2x DC -36 ~ -72V
1x AC 100 ~ 240V+1x DC -36 ~ -72V
Stockage -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.718,00 € HT
2.061,60 € TTC