FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne U-4DTU.
Cette image concerne U-4DTU.
Cette image concerne U-4DTU.
Cette image concerne U-4DTU.
Cette image concerne U-4DTU.
Cette image concerne U-4DTU.

Carte Numérique U-4DTU, 4 Ports, T1 (PRI) pour PBX IP-U502

#140403
#140403

4 T1 Ports Enfichable à Chaud Web GUI

1.098,00 € HT
FS P/N: U-4DTU
1.317,60 € TTC
FS P/N: U-4DTU
12 Vendus
5 Commentaires
2 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 09 sept., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Carte Numérique U-4DTU, 4 Ports T1, pour PBX IP-U502

Au fur et à mesure de l'expansion de votre entreprise, il est possible d'ajouter facilement des utilisateurs et de multiplier les appels simultanés pour répondre aux besoins croissants grâce aux cartes téléphoniques PBX IP

La carte de téléphonie T1 U-4DTU pour Amérique du Nord peut être configurée de manière flexible dans le PBX-U502 par branchement à chaud pour étendre ses fonctionnalités. Elle supporte 4 T1 par carte et quatre cartes de la même série peuvent être combinées selon les besoins spécifiques.

Spécifications
Ports
4 T1
PBX IP Correspondant
PBX-U502
Interface
RJ48
Consommation d'Énergie Maximale
11,20W
Débit de Données T1
1.544mbps
Canaux T1
24
Modalités d'Application T1
Amérique du Nord
Température de Stockage
-20°C ~ 80°C
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C
Humidité
10%-90% Sans Condensation
Conéctions
Réseau aux Utilisateurs
Dimensions (H × W × D)
0.79'' × 8.15'' × 5.12'' (20 × 207 × 130mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Cartes Téléphonie pour Étendre les Fonctionnalités du PBX-U502/U503
Carte FXO, carte FXS, carte hybride FXO & FXS, carte E1/T1 pour offrir une combinaison flexible d'interfaces de téléphonie afin de faciliter les extensions futures.
Qu'est-ce que l'Interface T1 ? La ligne T1 est une ligne numérique commune, principalement utilisée aux États-Unis, au Canada et à Hong Kong. Elle permet à 24 utilisateurs de composer un numéro simultanément.
Quels sont les Avantages des Lignes Interurbaines Numériques ? Les lignes interurbaines numériques permettent d'améliorer l'efficacité de la transmission, de garantir la qualité du signal, d'étendre la distance de transmission et d'améliorer la compatibilité et la flexibilité.
PBX IP Correspondant
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Interface Standard
RJ48
RJ11
RJ11
RJ11
Consommation Électrique Max.
11.2W
6.61W
8.48W
7.28W
Température de Stockage
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
Humidité
10% - 90% Sans Condensation
10% - 90% Sans Condensation
10% - 90% Sans Condensation
10% - 90% Sans Condensation
Dimensions
20 × 207 × 130mm
20 × 207 × 130mm
20 × 207 × 130mm
20 × 207 × 130mm
Spécifications

Carte Numérique U-4DTU, 4 Ports T1, pour PBX IP-U502

Au fur et à mesure de l'expansion de votre entreprise, il est possible d'ajouter facilement des utilisateurs et de multiplier les appels simultanés pour répondre aux besoins croissants grâce aux cartes téléphoniques PBX IP

La carte de téléphonie T1 U-4DTU pour Amérique du Nord peut être configurée de manière flexible dans le PBX-U502 par branchement à chaud pour étendre ses fonctionnalités. Elle supporte 4 T1 par carte et quatre cartes de la même série peuvent être combinées selon les besoins spécifiques.

Spécifications
Ports
4 T1
PBX IP Correspondant
PBX-U502
Interface
RJ48
Consommation d'Énergie Maximale
11,20W
Débit de Données T1
1.544mbps
Canaux T1
24
Modalités d'Application T1
Amérique du Nord
Température de Stockage
-20°C ~ 80°C
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C
Humidité
10%-90% Sans Condensation
Conéctions
Réseau aux Utilisateurs
Dimensions (H × W × D)
0.79'' × 8.15'' × 5.12'' (20 × 207 × 130mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Cartes Téléphonie pour Étendre les Fonctionnalités du PBX-U502/U503
Carte FXO, carte FXS, carte hybride FXO & FXS, carte E1/T1 pour offrir une combinaison flexible d'interfaces de téléphonie afin de faciliter les extensions futures.
Qu'est-ce que l'Interface T1 ? La ligne T1 est une ligne numérique commune, principalement utilisée aux États-Unis, au Canada et à Hong Kong. Elle permet à 24 utilisateurs de composer un numéro simultanément.
Quels sont les Avantages des Lignes Interurbaines Numériques ? Les lignes interurbaines numériques permettent d'améliorer l'efficacité de la transmission, de garantir la qualité du signal, d'étendre la distance de transmission et d'améliorer la compatibilité et la flexibilité.
PBX IP Correspondant
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Interface Standard
RJ48
RJ11
RJ11
RJ11
Consommation Électrique Max.
11.2W
6.61W
8.48W
7.28W
Température de Stockage
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
Humidité
10% - 90% Sans Condensation
10% - 90% Sans Condensation
10% - 90% Sans Condensation
10% - 90% Sans Condensation
Dimensions
20 × 207 × 130mm
20 × 207 × 130mm
20 × 207 × 130mm
20 × 207 × 130mm

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.098,00 € HT

1.317,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente