Ce châssis 5U prend en charge 12 emplacements (avec blocs d’alimentation CA) ou 15 emplacements (avec blocs d’alimentation CC) pour OTU10, SH4, SGH8, TN4, OMD08C, OBA1720 et OPA1525, ce qui vous permet d’optimiser une solution pour vos besoins réseau spécifiques. Chaque tableau a des fentes fixes pour une organisation claire.
La série MS8100 est une plate-forme de transmission d’accès à service complet de haute sécurité, dominée par les services grands comptes. Basée sur l’architecture MS-OTN, la série MS8100 peut prendre en charge l’interconnexion OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et l’interconnexion SDH, avec une intégration élevée, une capacité d’accès à un service complet et une capacité flexible de planification croisée à trois cœurs, pour répondre aux besoins de plusieurs services et d’une sécurité réseau élevée. Il convient aux applications dans les réseaux centraux et périphériques des opérateurs de télécommunications, les centres de données, les réseaux d’entreprise et les réseaux étendus, offrant des exigences de transmission multiservices à haute capacité. La série MS8100 utilise le logiciel FCP MS et prend en charge les gestions CLI, Telnet et SNMP qui permettent la configuration des services et la surveillance des performances. Il est facile de vérifier les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore sur place ou à distance à tout moment.
Remarque : Le châssis est livré avec une carte de contrôle principale NXU, un ventilateur de refroidissement et une alimentation.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Châssis Géré sans Charge 12/15 Emplacements 5U, Support OTN/PTN/SDH, PSU AC/DC Redondante, MS8100-CH5U
Châssis Manageable sans Charge à 12/15 Emplacements 5U Personnalisé, avec l'Architecture MS-OT, Supporte OTN/PTN/SDH, Blocs d'Alimentation AC/DC et Ventilateurs Redondants, MS8100-CH5U
Alimentation AC (Double Sauvegarde)
AC : 100V~240VAC
DC : -48V 1500W
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
4 ventilateurs enfichables à chaud assurent un refroidissement et une réduction de puissance supérieurs. Les doubles alimentations 1+1 assurent la fiabilité de la transmission du réseau.
Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.
Différents services sont transmis en utilisant différents canaux, et des configurations redondantes peuvent être effectuées sur chaque appareil, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité du système dans toute la mesure du possible.
Châssis Manageable sans Charge à 12/15 Emplacements 5U Personnalisé, avec l'Architecture MS-OT, Supporte OTN/PTN/SDH, Blocs d'Alimentation AC/DC et Ventilateurs Redondants, MS8100-CH5U
Ce châssis 5U prend en charge 12 emplacements (avec blocs d’alimentation CA) ou 15 emplacements (avec blocs d’alimentation CC) pour OTU10, SH4, SGH8, TN4, OMD08C, OBA1720 et OPA1525, ce qui vous permet d’optimiser une solution pour vos besoins réseau spécifiques. Chaque tableau a des fentes fixes pour une organisation claire.
La série MS8100 est une plate-forme de transmission d’accès à service complet de haute sécurité, dominée par les services grands comptes. Basée sur l’architecture MS-OTN, la série MS8100 peut prendre en charge l’interconnexion OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et l’interconnexion SDH, avec une intégration élevée, une capacité d’accès à un service complet et une capacité flexible de planification croisée à trois cœurs, pour répondre aux besoins de plusieurs services et d’une sécurité réseau élevée. Il convient aux applications dans les réseaux centraux et périphériques des opérateurs de télécommunications, les centres de données, les réseaux d’entreprise et les réseaux étendus, offrant des exigences de transmission multiservices à haute capacité. La série MS8100 utilise le logiciel FCP MS et prend en charge les gestions CLI, Telnet et SNMP qui permettent la configuration des services et la surveillance des performances. Il est facile de vérifier les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore sur place ou à distance à tout moment.
Remarque : Le châssis est livré avec une carte de contrôle principale NXU, un ventilateur de refroidissement et une alimentation.
Alimentation AC (Double Sauvegarde)
AC : 100V~240VAC
DC : -48V 1500W
4 ventilateurs enfichables à chaud assurent un refroidissement et une réduction de puissance supérieurs. Les doubles alimentations 1+1 assurent la fiabilité de la transmission du réseau.
Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.
Différents services sont transmis en utilisant différents canaux, et des configurations redondantes peuvent être effectuées sur chaque appareil, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité du système dans toute la mesure du possible.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.667,00 € HT
3.200,40 € TTC