FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.
Cette image concerne ODA3224-V.

Amplificateur Bidirectionnel, Gain de 27±5dB DWDM EDFA, Sortie 24dBm pour Châssis Géré NX N40, avec OSC, OPM, VOA Intégrés, ODA3224-V

Hot #148737
Hot #148737

AGC/APC Puissance de Sortie Max. ≤ 21dBm

11.751,60 € TTC
FS P/N: ODA3224-V
5 Vendus
6 Commentaires
8 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 2 Ans

ODA3224-V, Gain de 27±5dB DWDM EDFA, Sortie 21dBm pour Châssis Géré NX N40

L'EDFA ODA3224-V de la série NX N40 fournit une amplification pour toute une gamme de solutions optiques, depuis une longueur d'onde unique jusqu'à une longueur d'onde DWDM complète dans la bande C de l'ITU. L'EDFA ODA3224-V peut être hautement intégré au châssis géré 2U NX N40 et aux cartes de la couche optique et électrique de la série NX N40.


La série NX N40 fournit des solutions flexibles et à grande vitesse, avec des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire. Cette solution prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique sur la base du SDN, permettant ainsi une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, une exploitation et une maintenance efficaces, et peut donc être utilisée pour la transmission à grande capacité dans toutes sortes de scénarios.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Amplificateur Bidirectionnel
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1529.16nm -1567.13nm
Puissance Optique (OSC)
TX : 0~5dBm, RX : -30~-9dBm
Longueur d'Onde de Fonctionnement (OSC)
1510nm
Gain Optique
27±5dB
Planéité de Gain
1.0 à 1.5dB
Puissance d'Entrée
-34dBm~2dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 24dBm
Niveau de Bruit
≤ 7.3dB
Connecteur Optique
LC/UPC
Mode de Fonctionnement
AGC/APC
Gestion
FCP NX
Gain Inclinaison
-2 ~ 0dB, -1dB typique
Plage d'Erreur de Gain
±0.5dB
Perte de Retour
≥ 40dB
Consommation d'Énergie
93.6W (Typique)
Température de Fonctionnement
-5 ~ 45°C (23 ~ 113°F)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 2 rainures dans le châssis géré NX N40)

Avantages Principaux

Configuration et Gestion

Établir automatiquement des connexions par fibre entre les unités des éléments du réseau

Prise en charge de la détection de la performance des ondes lumineuses, de la longueur des fibres et de la perte des fibres

Prise en charge de l'interrogation de l'état de fonctionnement de chaque FEC, longueur d'onde, puissance optique et ventilateur

Prise en charge de la fonction de localisation des alarmes, les utilisateurs peuvent localiser les alarmes au niveau du service et des unités individuelles

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Carte Tout-en-Un, Entièrement Gérée et Surveillée par des Modules Fonctionnels Dédiés

Modules OSC, OPM, VOA et deux modules VGA intégrés pour garantir la stabilité de la transmission des signaux et assurer le fonctionnement normal du réseau.

Gain Variable de 27 ± 5dB, Budget de Puissance Flexible
Selon les besoins réels du réseau, vous pouvez obtenir un gain ajustable en effectuant une simple configuration via gestion WEB.
Niveau de Bruit
≤7.3dB
Bande C
1529.16-1567.13nm
Planéité de Gain
1.0 à 1.5dB
Modes AGC et APC en Option pour Différentes Applications

Vous pouvez utiliser le logiciel de gestion du réseau pour changer librement en mode AGC ou APC en fonction de l'environnement du réseau.

Amplificateur Bidirectionnel Intégré sur une Seule Carte

Ce produit prend en charge l'amplification bidirectionnelle dans les systèmes à double fibre, ce qui permet de renforcer les signaux et d'améliorer la couverture.

Utilisé dans les Transmissions à Grande Capacité pour Tous les Scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à débits multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces.
Performance Supérieure de 6.4T
400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 6.4T pour répondre efficacement à un large éventail d'exigences des clients et d'applications réseau.
Ensemble de Fonctionnalités Puissantes
Intégration d'un muxponder 100/200/400G, d'un OPB, d'un MUX à puissance optique réglable et d'un EDFA, qui peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins du client.
Gestion de Logiciel SDN
Le SDN visuel permet de distribuer les configurations en un clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
SDN Visuel Permet une Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion FCP NX, à tout moment, sur place ou à distance.
Évolutivité Flexible
Interface openconfig unifiée pour prendre en charge un déploiement diversifié
Gestion Visuelle via Interface WEB
Le système SDN peut être géré par une connexion web
Modules Fonctionnels Détachables
Possibilité de mise à niveau indépendante, faible coût de maintenance
Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Gain (1)Noise Figure (1)Package (1)Power (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

S***r

Colombia

15/09/2023
5.0
NX N40 products support AES-256 encryption, which well protects our network security.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

G***h

United States

07/09/2023
5.0
I am extremely satisfied with the FS OLP I purchased. It provides excellent optical signal protection and seamless switchover capabilities, ensuring uninterrupted network connectivity.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

C***e

United States

21/06/2023
5.0
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation