FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.
Cette image concerne MXP400G-202.

Transpondeur 2x QSFP-DD 400G vers 2x CFP2 400G, MXP400G-202 pour Châssis Géré NX N40

#153138
#153138

ETH/OTN FEC 8QAM/16QAM/QPSK SDN

7.902,00 € TTC
FS P/N: MXP400G-202
6 Vendus
6 Commentaires
1 Question
Précommande, Expédié avant 27 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 2 Ans

Transpondeur 2x QSFP-DD 400G vers 2x CFP2 400G, MXP400G-202 pour Châssis Géré NX N40

Le transpondeur multi-protocole multi-débit MXP400G-202 de la série NX N40 est conçu pour construire des réseaux de transport optique à haute capacité. Son architecture flexible avec 2 interfaces client QSFP-DD lui permet d'être utilisé dans de multiples applications


La série NX N40 prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique basée sur le SDN, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride multi-débit, un fonctionnement et une maintenance efficaces. Il peut être utilisé dans la transmission à grande capacité dans tous les scénarios et fournit des solutions à grande vitesse, flexibles et sécurisées, qui offrent des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire.

Spécifications
Interface Client
100G/400G
Interface Client Protocole
100GE/400GE Services Ethernet
Interface de Ligne
400G DWDM CFP2
Interface de Ligne Protocole
OTUC4 OTN Services
Interface Client FEC
RS-FEC
Interface de Ligne FEC
FEC, Super-FEC
Espace entre les Canaux
75/100GHz
Mode de modulation de ligne
QPSK, 8QAM, 16QAM
Gestion Intrabande
GCC 0/1/2
Out-Band Management
FCP NX SDN
ALS
Pris en charge du côté du client
PRBS
Supporté on the Line Side
ESC
Supporté
Mesure du délai
Supporté
Test Frame
Supporté
Spectral Width of WDM-side Signals
75GHz
Système de protection
Protection des lignes optiques
Client-side 1+1 Protection
Mode d'encapsulation du service Ethernet
100GE GMP
400GE GMP
Security
TACACS, RADIUS
Weight
1.464KG
Loopback
Line-side Loopback Inloop Client-side Loopback Inloop Outloop
Power Consumption
118W (Typical)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Capacité et Densité Massives dans un Encombrement Réduit
Le MXP400G-202 offre une capacité massive en prenant en charge jusqu'à 800 Gb/s de capacité de ligne plus 800 Gb/s de ports Ethernet client, un transport à haute capacité de 400G sur une seule longueur d'onde.
Haute Capacité de 800G
Occupe 1 Emplacement dans le Châssis
Faible Consommation d'Énergie < 118W
Connexion avec MUX pour Améliorer la Capacité de Transmission

Ce produit répond aux exigences du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace en rack et de réduction du volume de fibres avec la connexion de MUX/DEMUX.

Corriger les Messages Erronés pour Offrir un Degré Élevé de Tolérance aux Pannes

Le FEC améliore le taux d'erreur binaire des liaisons de communication en ajoutant des informations redondantes aux données du côté de l'émetteur, de sorte que le côté du récepteur les utilise pour détecter et corriger les erreurs.

Utilisé dans les Transmissions à Grande Capacité pour Tous les Scénarios
La série NX N40 prend en charge la gestion unifiée de ses cartes optiques et électriques, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride multi-débits, un fonctionnement et une maintenance efficaces.
Performance Supérieure de 6.4T
400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 6.4T pour répondre efficacement à un large éventail d'exigences des clients et d'applications réseau.
Ensemble de Fonctionnalités Puissantes
Intégration d'un muxponder 100/200/400G, d'un OPB, d'un MUX à puissance optique réglable et d'un EDFA, qui peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins du client.
Gestion de Logiciel SDN
Le SDN visuel permet de distribuer les configurations en un clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
SDN Visuel Permet une Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Interface Openconfig
Prend en charge un déploiement diversifié
Gestion via Interface WEB
Gérer le réseau SDN via le web
Modules Fonctionnels Détachables
Faible coût de maintenance
Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Management (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

S***r

Colombia

15/09/2023
5.0
NX N40 products support AES-256 encryption, which well protects our network security.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

G***h

United States

07/09/2023
5.0
I am extremely satisfied with the FS OLP I purchased. It provides excellent optical signal protection and seamless switchover capabilities, ensuring uninterrupted network connectivity.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

C***e

United States

21/06/2023
5.0
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation