FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.
Cette image concerne MXP400G-104.

Transpondeur/Muxpondeur 4x QSFP28 100G vers 1x CFP2 400G, MXP400G-104 pour Châssis Géré NX N40

Hot #148742
Hot #148742

ETH FEC 16QAM/32QAM/64QAM SDN

6.115,20 € TTC
FS P/N: MXP400G-104
11 Vendus
6 Commentaires
2 Questions
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 2 Ans

Transpondeur/Muxpondeur 4 x QSFP28 100G vers 1 x CFP2 400G, MXP400G-104 pour Châssis Géré NX N40

Le muxpondeur multiprotocole MXP400G-104 de la série NX N40 est conçu pour construire des réseaux de transport optique à haute capacité. Son architecture flexible avec 4x QSFP28 interfaces client lui permet d'être utilisé dans de multiples applications.


La série NX N40 prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique basée sur SDN, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride multi-débit, un fonctionnement et une maintenance efficaces. Il peut être utilisé dans la transmission à grande capacité dans tous les scénarios et fournit des solutions à grande vitesse, flexibles et sécurisées, qui offrent des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire.

Spécifications
Interface Client
100G QSFP28
Interface Client Protocole
100GE
Interface de Ligne
400G DWDM CFP2
Interface de Ligne Protocole
C-Band Tunable Coherent CFP2
Interface Client FEC
G.709 Regular FEC, RS-FEC
Interface de Ligne FEC
FEC, Super-FEC
Espace entre les Canaux
75Ghz
Mode de modulation de ligne
400G Mode 75 GHz
Gestion Intrabande
GCC 0/1/2
Out-Band Management
FCP NX SDN
ALS
Pris en charge du côté du client
PRBS
Supporté on the Line Side
Système de protection
Protection des lignes optiques
Client-side 1+1 Protection
Mode d'encapsulation du service Ethernet
100GE GMP
Power Consumption
67.5W (Typical)
Dimension(H×L×P)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5×101.5×358.5mm)
Security
TACACS, RADIUS
Weight
4.2224KG
Operation Temperature
-5 to 45°C (23 to 113°F)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 emplacement dans le châssis géré NX N40)

Avantages Principaux

Configuration et Gestion

Établir automatiquement des connexions par fibre entre les unités des éléments du réseau

Prise en charge de la détection de la performance des ondes lumineuses, de la longueur des fibres et de la perte des fibres

Prise en charge de l'interrogation de l'état de fonctionnement de chaque FEC, longueur d'onde, puissance optique et ventilateur

Prise en charge de la fonction de localisation des alarmes, les utilisateurs peuvent localiser les alarmes au niveau du service et des unités individuelles

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Capacité et Densité Massives dans un Encombrement Réduit
Le MXP400G-104 offre une capacité massive en prenant en charge jusqu'à 400 Gb/s de capacité de ligne plus 100 Gb/s de ports Ethernet client, un transport à haute capacité de 400G sur une seule longueur d'onde.
Grande Capacité 400G
Occupe 1 Emplacement dans le Châssis
Faible Consommation d'Énergie < 67.5W
Connexion avec le MUX pour Améliorer la Capacité de Transmission

En multiplexant quatre 100G en un 400G et en connectant MUX/DEMUX, le produit répond à la demande du marché d'améliorer la capacité de transmission, d'économiser de l'espace de rack et de réduire l'occupation des fibres optiques.

Corriger les Messages Erronés pour Offrir un Degré Élevé de Tolérance aux Pannes

Le FEC améliore le taux d'erreur binaire des liaisons de communication en ajoutant des informations redondantes aux données du côté de l'émetteur, de sorte que le côté du récepteur les utilise pour détecter et corriger les erreurs.

Utilisé dans les Transmissions à Grande Capacité pour Tous les Scénarios
La Série NX N40 prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à débits multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces.
Performance Supérieure de 6.4T
400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 6.4T pour répondre efficacement à un large éventail d'exigences des clients et d'applications réseau.
Ensemble de Fonctionnalités Puissantes
Intégration d'un muxponder 100/200/400G, d'un OPB, d'un MUX à puissance optique réglable et d'un EDFA, qui peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins du client.
Gestion de Logiciel SDN
Le SDN visuel permet de distribuer les configurations en un clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
SDN Visuel Permet une Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion FCP NX, à tout moment, sur place ou à distance.
Évolutivité Flexible
Interface openconfig unifiée pour prendre en charge un déploiement diversifié
Gestion Visuelle du WEB
Le système SDN peut être géré par une connexion web
Modules Fonctionnels Détachables
Possibilité de mise à niveau indépendante, faible coût de maintenance
Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Compatible Modules (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

S***r

Colombia

15/09/2023
5.0
NX N40 products support AES-256 encryption, which well protects our network security.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

G***h

United States

07/09/2023
5.0
I am extremely satisfied with the FS OLP I purchased. It provides excellent optical signal protection and seamless switchover capabilities, ensuring uninterrupted network connectivity.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

C***e

United States

21/06/2023
5.0
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation