Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 4 mégapixels avec un objectif à focale variable motorisé de 4,8 à 120 mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec une portée IR allant jusqu’à 100 m (328 pieds), la caméra peut également fournir des vidéos claires la nuit. Convient pour la surveillance à 360 degrés dans des scénarios étendus tels que les campus, les zones urbaines et les usines. Compatible avec le protocole ONVIF, permettant l’interopérabilité avec de nombreux appareils tiers.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau Dôme, Super HD 4MP PTZ, Panoramique et Inclinaison Zoom Optique 25X, Caméra IP PoE pour Extérieur/Intérieur avec Objectif Varifocal 4,8-120mm, IPC425-4M-P
Caméra Réseau Dôme, Super HD 4MP PTZ, Zoom Optique 25X Pan Tilt, Caméra IP PoE pour Extérieur/Intérieur avec Objectif Varifocal 4.8-120mm, IPC425-4M-P
30.81°-1.54° (V),
64.20°-3.23° (D)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Angle de vue panoramique de 360 ° et puissant zoom optique 25X permettent un large champ de vision, et une mise au point sur les détails les plus fins, facilitant le traitement immédiat des événements.
contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et reproduire des images de très haute qualité.
Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.
Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR, ordinateur ou téléphone mobile connectés.
Caméra Réseau Dôme, Super HD 4MP PTZ, Zoom Optique 25X Pan Tilt, Caméra IP PoE pour Extérieur/Intérieur avec Objectif Varifocal 4.8-120mm, IPC425-4M-P
Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 4 mégapixels avec un objectif à focale variable motorisé de 4,8 à 120 mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec une portée IR allant jusqu’à 100 m (328 pieds), la caméra peut également fournir des vidéos claires la nuit. Convient pour la surveillance à 360 degrés dans des scénarios étendus tels que les campus, les zones urbaines et les usines. Compatible avec le protocole ONVIF, permettant l’interopérabilité avec de nombreux appareils tiers.
30.81°-1.54° (V),
64.20°-3.23° (D)
Angle de vue panoramique de 360 ° et puissant zoom optique 25X permettent un large champ de vision, et une mise au point sur les détails les plus fins, facilitant le traitement immédiat des événements.
contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et reproduire des images de très haute qualité.
Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.
Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR, ordinateur ou téléphone mobile connectés.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.078,00 € HT
1.293,60 € TTC