FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.
Cette image concerne FMT-OLP.

Interrupteur de Protection de Ligne Optique 1 : 1, FMT-OLP

#192620
#192620

Sauvegarde 1:1 Swith Rapide <35ms FMT du Réseau WDM

719,00 € HT
FS P/N: FMT-OLP
862,80 € TTC
FS P/N: FMT-OLP
2 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Système de Protection des Lignes Optiques, Protection Bidirectionnelle

OLP (Optical Line Protection) est un dispositif utilisé par paires, une à chaque extrémité du signal optique pour protéger la ligne de transmission du réseau. Il permet de contrôler la puissance optique et d'effectuer une commutation automatique. Dans les réseaux de communication optique, OLP surveille en temps réel la puissance optique de la fibre et celle de réserve. Si la puissance optique actuelle de la fibre optique est inférieure à la valeur seuil de commutation prédéfinie, l'alarme est déclenchée et la fibre optique de réserve est commutée automatiquement pour protéger la ligne du système de transmission optique.

La Gamme FMT Offre des Solutions WDM Rentables et Flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couche optique et fournit d'excellentes performances optiques, et peut être appliquée aux systèmes de surveillance DWDM à double fibre/DWDM à fibre unique/câble optique, afin de répondre aux divers besoins des scénarios.

Spécifications
Longueur d'Ondes de Fonctionnement
1310±50nm/1550±50nm
Plage de Puissance de Contrôle
+23~-50
Mode de Protection
1 : 1
Perte de Retour
≥ 55dB
Type de Fibre
SMF
Vitesse de Commutation
< 35ms
Charge de Puissance Optique Max.
300mW
Boîtier
Module Enfichable
Type de Châssis
1U, 2U, 4U
Gestion
SNMPv1, Gestion en Ligne, Outils de Gestion Simples
Humidité de Fonctionnement
5%~95% sans condensation
Température
Fonctionnement -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Stockage -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Protection Optique pour DWDM 10G à Longue Distance
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G à Longue Distance
Voir les produits
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Module de Protection des Lignes Optiques pour Châssis Manageables 1U/2U/4U

Haut niveau d'intégration grâce à un design enfichable, ce qui permet d'économiser de l'espace au sein des armoires

Surveillance en temps réel et commutation rapide entre les lignes optiques primaires et secondaires

Prise en charge de la gestion SNMP et de Fast Ethernet, Gigabit et 10 Gigabit

OLP Point à Point 1 à 1 Utilisant 2x 2 Switchs

Le système OLP 1 to 1 est basé sur les voies Tx et Rx. En cas de défaillance sur la ligne principale, le système OLP bascule les services de la ligne principale vers la ligne de secours.

Plateforme de Transmission Modulaire, Flexible et Compacte
Elle dispose d'une variété de cartes de couche optique et fournit d'excellentes performances optiques, répondant aux divers besoins des scénarios.
Plusieurs Méthodes de Gestion
Prise en charge de NMU, de SNMP et de la gestion visualisée du réseau.
Performance Rentable
Application flexible dans les systèmes DWDM pour réduire efficacement les coûts.
Diverses Cartes de Services Optiquess
Intégrer de multiples cartes pour répondre aux différents besoins du réseau.
Recherche et Développement Indépendants d'un Système de Gestion

Basé sur SNMP, le système Monitor Online peut prendre en charge la visualisation de la topologie hiérarchique, la gestion des défauts et des alarmes, l'administration des utilisateurs et la configuration des appareils.

Adapté au Réseau WDM

La série FMT est adaptée aux systèmes de surveillance des câbles optiques DWDM à double fibre et DWDM à fibre unique, afin de fournir des solutions WDM rentables et flexibles.

Spécifications

Système de Protection des Lignes Optiques, Protection Bidirectionnelle

OLP (Optical Line Protection) est un dispositif utilisé par paires, une à chaque extrémité du signal optique pour protéger la ligne de transmission du réseau. Il permet de contrôler la puissance optique et d'effectuer une commutation automatique. Dans les réseaux de communication optique, OLP surveille en temps réel la puissance optique de la fibre et celle de réserve. Si la puissance optique actuelle de la fibre optique est inférieure à la valeur seuil de commutation prédéfinie, l'alarme est déclenchée et la fibre optique de réserve est commutée automatiquement pour protéger la ligne du système de transmission optique.

La Gamme FMT Offre des Solutions WDM Rentables et Flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couche optique et fournit d'excellentes performances optiques, et peut être appliquée aux systèmes de surveillance DWDM à double fibre/DWDM à fibre unique/câble optique, afin de répondre aux divers besoins des scénarios.

Spécifications
Longueur d'Ondes de Fonctionnement
1310±50nm/1550±50nm
Plage de Puissance de Contrôle
+23~-50
Mode de Protection
1 : 1
Perte de Retour
≥ 55dB
Type de Fibre
SMF
Vitesse de Commutation
< 35ms
Charge de Puissance Optique Max.
300mW
Boîtier
Module Enfichable
Type de Châssis
1U, 2U, 4U
Gestion
SNMPv1, Gestion en Ligne, Outils de Gestion Simples
Humidité de Fonctionnement
5%~95% sans condensation
Température
Fonctionnement -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Stockage -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G à Longue Distance
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G à Longue Distance
Voir les produits
Solution de Protection Optique pour DWDM 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Module de Protection des Lignes Optiques pour Châssis Manageables 1U/2U/4U

Haut niveau d'intégration grâce à un design enfichable, ce qui permet d'économiser de l'espace au sein des armoires

Surveillance en temps réel et commutation rapide entre les lignes optiques primaires et secondaires

Prise en charge de la gestion SNMP et de Fast Ethernet, Gigabit et 10 Gigabit

OLP Point à Point 1 à 1 Utilisant 2x 2 Switchs

Le système OLP 1 to 1 est basé sur les voies Tx et Rx. En cas de défaillance sur la ligne principale, le système OLP bascule les services de la ligne principale vers la ligne de secours.

Plateforme de Transmission Modulaire, Flexible et Compacte
Elle dispose d'une variété de cartes de couche optique et fournit d'excellentes performances optiques, répondant aux divers besoins des scénarios.
Plusieurs Méthodes de Gestion
Prise en charge de NMU, de SNMP et de la gestion visualisée du réseau.
Performance Rentable
Application flexible dans les systèmes DWDM pour réduire efficacement les coûts.
Diverses Cartes de Services Optiquess
Intégrer de multiples cartes pour répondre aux différents besoins du réseau.
Recherche et Développement Indépendants d'un Système de Gestion

Basé sur SNMP, le système Monitor Online peut prendre en charge la visualisation de la topologie hiérarchique, la gestion des défauts et des alarmes, l'administration des utilisateurs et la configuration des appareils.

Adapté au Réseau WDM

La série FMT est adaptée aux systèmes de surveillance des câbles optiques DWDM à double fibre et DWDM à fibre unique, afin de fournir des solutions WDM rentables et flexibles.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

719,00 € HT

862,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente