FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.

Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF

#150110
#150110

Semtech Hisense EML BOX ≤2W Duplex LC SMF Industriel

269,00 € HT
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
322,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
26 Vendus
10 Commentaires
2 Questions
40 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80 km sur SMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Le SFP-10GZR-55-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.

Spécifications
Extreme Compatible
10GB-ZR-SFPP-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Surcharge du Récepteur
-8dBm
Power Consumption
≤2W
Extinction Ratio
>7.5dB
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
850nm
1310nm
850nm
Distance de Transfert (Maxi.)
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
Type de Câble
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
Puissance d'Émission
0~5dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-23dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-11.1dBm
Consommation d'Énergie
<1.5W
≤0.6W (Typique)
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typique)
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Spécifications

Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80 km sur SMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Le SFP-10GZR-55-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.

Spécifications
Extreme Compatible
10GB-ZR-SFPP-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Surcharge du Récepteur
-8dBm
Power Consumption
≤2W
Extinction Ratio
>7.5dB
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
850nm
1310nm
850nm
Distance de Transfert (Maxi.)
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
Type de Câble
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
Puissance d'Émission
0~5dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-23dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-11.1dBm
Consommation d'Énergie
<1.5W
≤0.6W (Typique)
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typique)
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

269,00 € HT

322,80 € TTC

40 en Entrepôt International