L'émetteur-récepteur SFP+ compatible 10GBASE-ZR prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80 km sur SMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Le SFP-10GZR-55-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS
Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industriel, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industriel, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible 10GBASE-ZR prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80 km sur SMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Le SFP-10GZR-55-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
269,00 € HT
322,80 € TTC