FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.
Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.

D-Link DEM-432XT-DD-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G

#111908
#111908

Sans Fil 4G ≤1W Duplex LC SMF

28,00 € HT
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
33,60 € TTC
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
158 Vendus
36 Commentaires
5 Questions
1653 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 06 mai, 2024
93 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

D-Link DEM-432XT-DD-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible D-Link DEM-432XT-DD-I supporte jusqu'à 10km de longueur de liaison sur une fibre SMF duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472. Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique est adapté à l'Ethernet 10GBASE, au réseau sans fil 4G et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, y compris des applications en extérieur.

Spécifications
D-Link Compatible
DEM-432XT-DD-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Connecteur
LC duplex
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Distance de Transfert
10km
Budget de Puissance
4.4dB
Sensibilité du Récepteur
-12.6dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connectivité 10G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
1310nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Type de Câble
SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF
MMF/SMF
Puissance d'Émission
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consommation d'Énergie
<1W
<2.5W
<1.8W
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Spécifications

D-Link DEM-432XT-DD-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible D-Link DEM-432XT-DD-I supporte jusqu'à 10km de longueur de liaison sur une fibre SMF duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472. Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique est adapté à l'Ethernet 10GBASE, au réseau sans fil 4G et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, y compris des applications en extérieur.

Spécifications
D-Link Compatible
DEM-432XT-DD-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Connecteur
LC duplex
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Distance de Transfert
10km
Budget de Puissance
4.4dB
Sensibilité du Récepteur
-12.6dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connectivité 10G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
1310nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Type de Câble
SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF
MMF/SMF
Puissance d'Émission
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consommation d'Énergie
<1W
<2.5W
<1.8W
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

28,00 € HT

33,60 € TTC

1653 en Entrepôt en Allemagne
93 en Entrepôt International