FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OS2 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF

#173912
#173912

Corning G.657.A1 2.0mm Polarity Reversal

28,00 € (IVA excluido)
FS P/N: HD-SMFPULCDX
FS P/N: HD-SMFPULCDX
126 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Prepedido. envío antes de 05 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OS2 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF

El diseño uniboot permite que un cable lleve ambas fibras, lo que reduce la congestión de cables durante el enrutamiento. Es adecuado para latiguillos de fibra óptica de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

La estructura de clip plano delgado proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire. El diseño de push pull tab reduce la pérdida de conectores y es fácil de instalar y quitar con una mano.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G. 657. A1
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Durabilidad
500 ciclos
Resistencia a la tracción
(largo/corto plazo)
60/100N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70℃ (-4 a 158℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Radio mínimo de curvatura 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvaturas de cable más estrechas para almacenamiento y enrutamiento de holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 60-100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los latiguillos de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, cableado de canales de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Especificaciones

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OS2 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF

El diseño uniboot permite que un cable lleve ambas fibras, lo que reduce la congestión de cables durante el enrutamiento. Es adecuado para latiguillos de fibra óptica de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

La estructura de clip plano delgado proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire. El diseño de push pull tab reduce la pérdida de conectores y es fácil de instalar y quitar con una mano.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G. 657. A1
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Durabilidad
500 ciclos
Resistencia a la tracción
(largo/corto plazo)
60/100N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70℃ (-4 a 158℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características

Radio mínimo de curvatura 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvaturas de cable más estrechas para almacenamiento y enrutamiento de holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 60-100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los latiguillos de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, cableado de canales de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

28,00 € (IVA excluido)

Prepedido