FHD® (FS High Density) series MTP® fiber cassette modules offer 12-fiber MTP® adapter on the rear of the units routed to duplex LC adapters on the front patch field, which interconnect with high density fiber cable assemblies for multiple applications. Universal polarity to be used at both ends of a Method B trunk reduces the complexity of a fiber network, ensuring consistent polarity, and streamlining network maintenance.
The MTP®-12 cassette enables high-density, cost-effective 10G deployments and the simplest migration to 40G, 100G, and even 400G. The cassette allows 48 fiber connections to be deployed in the FHD® series rack unit (1 RU).
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230519103902lvn141.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/images/R1ud7D1b2jtb20RO.jpg)
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230519103902lvn141.jpg)
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230519103902rf9bz2.jpg)
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305191039021rhh3o.jpg)
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305191039028dizdx.jpg)
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230519103902lszyng.jpg)
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57016.F.png)
![FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB Dieses Bild handelt von FHD-1MTP6LCDSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230519103902o4bqjd.jpg)
FHD® MTP®-12 Kassette, 12 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, MTP® auf 6x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB
FHD® 12 Fibers Elite MTP®-12 to LC Duplex Fiber Optic Plug-N-Play Cassette, 12 Strands OS2 9/125μm SMF
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240709155006afgaqc.jpg)
FHD® (FS High Density)-Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Clear Numbering
Visible port identification helps to follow array connection
Zirconia Ceramic Sleeves
High precision to ensure maximum connection between cables
Double-layer Fixing Structure
Security panel improves installation and connection stability
Mit MTP®-Steckern von US Conec und Corning-Fasern gewährleistet es eine geringe Einfügedämpfung und geringe Leistungseinbußen bei knappen Leistungsbudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307111610136j4ars.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230711162908ekg6vf.jpg)
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230711163325grkmx9.jpg)
Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230711163559lfkulc.jpg)
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023071116380904k437.jpg)
Verbindung, Querverbindung oder Spleißen auf engstem Raum
V***n
Algeria
J***y
Canada