FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP12LCDSMF.

FHD 2x MTP®-12 Kassette, 24 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, 2x 12F MTP® auf 12x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB

#182643
#182643

96F in 1U Used with the Method B Trunk

169,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2MTP12LCDSMF
201,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2MTP12LCDSMF
685 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
72 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 28. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen

FHD® 24 Fasern Elite MTP®-12 auf LC Duplex Plug-N-Play LWL-Kassette, 24 Stränge OS2 9/125μm SMF

Die MTP®-LWL-Kassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können. Die universelle Polarität, die an beiden Enden einer Method-B-Leitung verwendet werden kann, reduziert die Komplexität eines Glasfasernetzes, gewährleistet eine einheitliche Polarität und vereinfacht die Wartung des Netzes.
Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.

Spezifikationen
Anzahl der Fasern
24 Fasern
Fasern-Modus
OS2 9/125μm
Vorderseite Steckertyp
LC UPC Duplex (Blau)
Anzahl der LC-Ports
12 Ports
Rückseitiger Steckertyp
US Conec MTP® APC (Pinned)
Anzahl der MTP®-Ports
2 Ports
MTP Adapter
Key Up auf Key Down
Gehäusetyp
Kassette
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Material des Kassettengehäuses
Aluminium (AL5052)
Polarität
Universal
Maße (HxBxT)
1,38"x4,29"x4,64" (35x109x118mm)
Einfügedämpfung
MTP≤0,35 dB, LC≤0,2 dB
Rückflussdämpfung
MTP≥60 dB, LC≥50 dB
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend zu den Gehäusen der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie zusammen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

25G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Vereinfachung des Netzwerkdesigns von Rechenzentren mit universeller Polarität
Ermöglicht die Verwendung der gleichen Patchkabel und Kassetten an beiden Enden eines Methode-B-Trunks in einem Fibre-Channel und vereinfacht so das Netzwerkdesign im Rechenzentrum.
Reduzierung der Komplexität eines Glasfasernetzwerks
Sicherstellung einer konsistenten Polarität
Optimierung der Netzwerkbereitstellung
Schneller Anschluss und Einsatz

FHD (FS High Density) Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung und Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Doppellagige Befestigungsstruktur

Das Sicherheitspanel verbessert die Installations- und Verbindungsstabilität

Extrem niedrige Einfügungsdämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Anschlüssen und Corning-Fasern werden geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen in knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen gewährleistet.

Verwaltung und pflegung von Glasfaserverbindungen über Adapterfarben
Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Netzwerkanforderungen
Bis zu 96 LC-Fasern im 1HE-Raum, die Kassetten können in Gehäusen der FHD®-Serie (FS High Density) für die Verkabelung von Rechenzentren oder Unternehmen montiert werden.

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Spezifikationen

FHD® 24 Fasern Elite MTP®-12 auf LC Duplex Plug-N-Play LWL-Kassette, 24 Stränge OS2 9/125μm SMF

Die MTP®-LWL-Kassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können. Die universelle Polarität, die an beiden Enden einer Method-B-Leitung verwendet werden kann, reduziert die Komplexität eines Glasfasernetzes, gewährleistet eine einheitliche Polarität und vereinfacht die Wartung des Netzes.
Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.

Spezifikationen
Anzahl der Fasern
24 Fasern
Fasern-Modus
OS2 9/125μm
Vorderseite Steckertyp
LC UPC Duplex (Blau)
Anzahl der LC-Ports
12 Ports
Rückseitiger Steckertyp
US Conec MTP® APC (Pinned)
Anzahl der MTP®-Ports
2 Ports
MTP Adapter
Key Up auf Key Down
Gehäusetyp
Kassette
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Material des Kassettengehäuses
Aluminium (AL5052)
Polarität
Universal
Maße (HxBxT)
1,38"x4,29"x4,64" (35x109x118mm)
Einfügedämpfung
MTP≤0,35 dB, LC≤0,2 dB
Rückflussdämpfung
MTP≥60 dB, LC≥50 dB
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend zu den Gehäusen der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie zusammen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
25G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Vereinfachung des Netzwerkdesigns von Rechenzentren mit universeller Polarität
Ermöglicht die Verwendung der gleichen Patchkabel und Kassetten an beiden Enden eines Methode-B-Trunks in einem Fibre-Channel und vereinfacht so das Netzwerkdesign im Rechenzentrum.
Reduzierung der Komplexität eines Glasfasernetzwerks
Sicherstellung einer konsistenten Polarität
Optimierung der Netzwerkbereitstellung
Schneller Anschluss und Einsatz

FHD (FS High Density) Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung und Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Doppellagige Befestigungsstruktur

Das Sicherheitspanel verbessert die Installations- und Verbindungsstabilität

Extrem niedrige Einfügungsdämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Anschlüssen und Corning-Fasern werden geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen in knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen gewährleistet.

Verwaltung und pflegung von Glasfaserverbindungen über Adapterfarben
Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Netzwerkanforderungen
Bis zu 96 LC-Fasern im 1HE-Raum, die Kassetten können in Gehäusen der FHD®-Serie (FS High Density) für die Verkabelung von Rechenzentren oder Unternehmen montiert werden.

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Fragen & Antworten

Bewertungen

169,00 € (exkl. MwSt.)

201,11 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im Global-Lager