Der N8550-48B8C 48-Port Ethernet L3 Switch hat 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+ Ports und 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, jeder QSFP-Port unterstützt 100 Gb oder 40 Gb für hochdichte Verfügbarkeit.
Es ist mit PicOS® vorinstalliert und mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™-Verwaltungssoftware ausgestattet. Es bietet ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
![N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von N8550-48B8C.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/107078.E.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von N8550-48B8C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107078.E.jpg)
![N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von N8550-48B8C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107078.B.jpg)
![N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von N8550-48B8C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107078.C.jpg)
![N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von N8550-48B8C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107078.D.jpg)
![N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von N8550-48B8C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107078.main.jpg)
![N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von N8550-48B8C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107078.F.jpg)
![N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von N8550-48B8C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107078.G.jpg)
N8550-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip
#205267
#205267
8.169,35 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: N8550-48B8C
17 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
16 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2-Verwaltungsplattform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2-Verwaltungsplattform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
AmpCon™-Verwaltungsplattform
Erleben Sie jetzt die einfachste Möglichkeit, Ihr PicOS®-Netzwerk mit der AmpCon™-Plattform zu verwalten
N8550-48B8C, 48-Port L3 Data Center Switch, 48 x 25 Gb SFP28, 2 x 10 Gb SFP+, mit 8 × 100 Gb QSFP28 Uplinks, PicOS®, Broadcom Chip, mit unbefristeter Lizenz und 5-Jahres-Servicepaket
Spezifikationen
Ports
48x 25G SFP28, 2x 10Gb SFP+, 8x 100G QSFP28
Switch-Chip
Broadcom BCM56873 Trident III
CPU
Intel Xeon D-1518 Prozessor Quad-Core 2,2 GHz
Betriebssystem
PicOS®
Switching-Kapazität
4 Tbps Vollduplex
Paketpuffer
32 MB integrierter Paketpuffer
Weiterleitungsrate
2900 Mpps
Flash-Speicher
2x 16 MB
DRAM
2x 8 GB SO-DIMM DDR4
Jumbo-Frame
9216 Bytes
Luftstrom
Von hinten nach vorne
Max. Stromverbrauch
550 W
Hot-Swap-fähige Lüfter
6 (5+1 Redundanz)
Hot-Swap-fähige AC-Netzteile
2 (1+1 Redundanz)
Software Spotlights
Visibility and Analytics
Layer 3 Routing Features
Support static routing
Support RIP, RIPng
Support OSPFv2, OSPFv3
Support routed interface
Support BGP4/BGP4+
Support Equal-Cost Multipath Routing (ECMP)
Support PBR (Policy-Based Routing)
Support Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Support DHCP snooping/Relay
Support IGMP v2/v3
Support PIM SM/SSM
Support BFD
Support IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240521160412g4wamo.jpg)
Merkmale
PicOS® und AmpCon™ für Data Center Fabric
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240522113407pkp9es.jpg)
PicOS® bietet widerstandsfähigere und effizientere Netzwerkoperationen
Flexible Schnittstellengeschwindigkeiten für Multiszenario-Bereitstellung
10/25G für Server, 40/100G Uplinks für Spine-Switches.
BCM56873
Broadcom-Chip
4 Tbps
Switching-Kapazität
2900 Mpps
Weiterleitungsrate
Doppelte redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Wird standardmäßig mit zwei Netzteilen und intelligenten Lüftern ausgeliefert, sorgt für hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
Switch-Geschwindigkeiten | 48x25G, 2x10G, 8x100G | 48x10G, 6x100G | 48x10G, 6x40G |
Switch-Chip | BCM56873 | BCM56771 | BCM56864 |
Hot-Swap-fähige Netzteile | AC-Netzteile | AC-Netzteile | AC-Netzteile |
Luftstrom | Von hinten nach vorne | Von vorne nach hinten | Von hinten nach vorne |
MLAG | |||
EVPN-VXLAN | |||
OSPFv2/v3 | |||
BGP4/BGP4+ | |||
NETCONF |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)AmpCon™ (2)PicOS® (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
I***l
United States
10.12.2023
I purchased this switch with a one-year warranty, which is great for me, and FS's after-sales service is very good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***y
United States
07.12.2023
This is a commodity appliance, which means I expect it to be affordable and to work. And it succeeds in both.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen