Der N5850-48S6Q 48-Port Ethernet L3 Switch verfügt über 48 x 10 Gb SFP+ und 6 x 40 Gb QSFP+ Ports, die für hochdichte Verfügbarkeit und Uplink-Optionen geeignet sind.
Es ist mit PicOS® vorinstalliert und mit umfassenden SDN-Funktionen sowie kompatibler AmpCon™-Verwaltungssoftware ausgestattet. Dadurch wird ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten bereitgestellt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
N5850-48S6Q, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 6 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Broadcom Chip
#205265
#205265
5.266,94 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: N5850-48S6Q
2 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
34 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 26.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
AmpCon™-Verwaltungsplattform
Erleben Sie jetzt mit der AmpCon™-Plattform die einfachste Möglichkeit, Ihr PicOS®-Netzwerk zu verwalten
N5850-48S6Q, 48-Port L3 Data Center Switch, 48 x 10 Gb SFP+, mit 6 x 40 Gb QSFP+ Uplinks, PicOS®, Broadcom Chip, mit unbefristeter Lizenz und 5-Jahres-Servicepaket
Spezifikationen
Ports
48x 10G SFP+, 6x 40G QSFP+
Switch-Chip
Broadcom BCM56864 Trident II+
CPU
Intel Atom C2538 Prozessor Quad-Core 2,4 GHz
Betriebssystem
PicOS®
Switching-Kapazität
1,44 Tbps Vollduplex
Paketpuffer
16 MB integrierter Paketpuffer
Weiterleitungsrate
1000 Mpps
Flash-Speicher
16 MB
DRAM
8 GB SO-DIMM DDR3 RAM mit ECC
Anzahl der VLANs
4K
Luftstrom
Von hinten nach vorne
Max. Stromverbrauch
282 W
Hot-Swap-fähige Lüfter
5 (4+1 Redundanz)
Hot-Swap-fähige AC-Netzteile
2 (1+1 Redundanz)
Software Spotlights
Visibility and Analytics
Layer 3 Routing Features
Support static routing
Support RIP, RIPng
Support OSPFv2, OSPFv3
Support routed interface
Support BGP4/BGP4+
Support Equal-Cost Multipath Routing (ECMP)
Support PBR (Policy-Based Routing)
Support Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Support DHCP snooping/Relay
Support IGMP v2/v3
Support PIM SM/SSM
Support BFD
Support IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
PicOS® und AmpCon™ für Data Center Fabric
PicOS® sorgt für einen widerstandsfähigeren und effizienteren Netzwerkbetrieb
AmpCon™ Automatisiertes Lebenszyklusmanagement
Flexible Schnittstellengeschwindigkeiten für Multiszenario-Bereitstellung
10/25G für Server, 40/50/100G Uplinks für Spine-Switches.
BCM56870
Broadcom-Chip
6,4 Tbps
Switching-Kapazität
2980 Mpps
Weiterleitungsrate
Doppelte redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Wird standardmäßig mit zwei Netzteilen und intelligenten Lüftern ausgeliefert, sorgt für hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
Switch-Geschwindigkeiten | 48x10G, 6x40G | 48x10G, 6x100G | 48x25G, 2x10G, 8x100G |
Switch-Chip | BCM56864 | BCM56771 | BCM56873 |
Hot-Swap-fähige Netzteile | AC-Netzteile | AC-Netzteile | AC-Netzteile |
Luftstrom | Von hinten nach vorne | Von vorne nach hinten | Von hinten nach vorne |
MLAG | |||
EVPN-VXLAN | Symbol | Symbol | Symbol |
OSPFv2/v3 | Symbol | Symbol | Symbol |
BGP4/BGP4+ | Symbol | Symbol | Symbol |
NETCONF | Symbol | Symbol | Symbol |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)AmpCon™ (2)PicOS® (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
M***e
United States
09.01.2024
Thrilled with my purchase! The descriptions were spot-on, and everything matched what was advertised. It's totally working fine in our environment. I'll definitely be a repeat customer at FS!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0M***l
United States
05.12.2023
I was pleasantly surprised by the swift delivery and impressed by the sleek design, which instantly caught my eye. The excellent communication from the seller further impressed me, but it was the exceptional delivery service that truly blew me away. The seller has a deep understanding of their products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen