FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP24SCADXSMF.

FHU 19" LWL-Adapter-Panel, 1HE, 48 Fasern, OS2 Singlemode, 24 x SC APC Duplex (Grün) Adapter, Keramikhülse

#173303
#173303

APC Used with EIA 19" Racks Cabinets

49,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-FPP24SCADXSMF
58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-FPP24SCADXSMF
227 verkauft
47 Bewertungen
5 Fragen
43 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 07. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48 Fasern, 24 Ports SC APC Duplex OS2 Singlemode Adapter, FHU 1HE 19" LWL-Patchpanel

Dieses FHU 24-Ports-Glasfaser-Patchpanel ist mit einem kompletten Satz von SC Duplex-Kopplern ausgestattet, die einfach in jedes Standard 19" Rack oder Gehäuse für LAN-Verbindungen oder Cross-Connect Patching installiert werden können. Es kann in der Verkabelung von Rechenzentren, in Anwendungen mit hohem EMI/RFI, in Telekommunikationsnetzen und MAN usw. eingesetzt werden.

Die FHU-Serie wurde entwickelt, um Verbindungen herzustellen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Spezifikationen
Anzahl von Ports
24
Anzahl der Fasern
48
Adapter-Typ
SC/APC Duplex (Grün)
Faser-Modus
OS2 9/125µm
Material der Platte
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Abmessung (HxB)
1,73"x19" (44x482,6mm)
RoHS-konform
Ja
Anwendung
Standard EIA 19"-Rackschienen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
1G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen
Duplex-Verbindung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Funktionelles Design für schnellen Einsatz

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für Verbindungen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Design mit gefalteten Seiten

Bietet dem Rechenzentrum eine Warm-/Kalt-Gang-Ausrichtung

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Vorgefertigte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelung mit weniger Betriebskosten für das Netzwerk.
Vorbestückt mit Adaptern
Vollständig mit Glasfaseradaptern bestückt, um viele Installationskosten zu sparen
1HE Höhe
Kann direkt in ein standardmäßiges EIA 19"-Rack eingebaut werden, um eine effiziente und einfache Verwaltung zu ermöglichen.
Vielseitige Lösungen
Passend zum FHD®-Gehäuse für eine flexible Anwendung
Adapter-Typ
SC Duplex
SC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Anzahl der Fasern
48
48
48
48
96
96
Anzahl von Ports
24
24
24
24
48
48
Faser-Modus
OS2
OM4
OS2
OM4
OS2
OM4
Schliffart
APC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Adapterfarbe
Grün
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Hülse
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Spezifikationen

48 Fasern, 24 Ports SC APC Duplex OS2 Singlemode Adapter, FHU 1HE 19" LWL-Patchpanel

Dieses FHU 24-Ports-Glasfaser-Patchpanel ist mit einem kompletten Satz von SC Duplex-Kopplern ausgestattet, die einfach in jedes Standard 19" Rack oder Gehäuse für LAN-Verbindungen oder Cross-Connect Patching installiert werden können. Es kann in der Verkabelung von Rechenzentren, in Anwendungen mit hohem EMI/RFI, in Telekommunikationsnetzen und MAN usw. eingesetzt werden.

Die FHU-Serie wurde entwickelt, um Verbindungen herzustellen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Spezifikationen
Anzahl von Ports
24
Anzahl der Fasern
48
Adapter-Typ
SC/APC Duplex (Grün)
Faser-Modus
OS2 9/125µm
Material der Platte
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Abmessung (HxB)
1,73"x19" (44x482,6mm)
RoHS-konform
Ja
Anwendung
Standard EIA 19"-Rackschienen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
1G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen
Duplex-Verbindung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Funktionelles Design für schnellen Einsatz

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für Verbindungen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Design mit gefalteten Seiten

Bietet dem Rechenzentrum eine Warm-/Kalt-Gang-Ausrichtung

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Vorgefertigte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelung mit weniger Betriebskosten für das Netzwerk.
Vorbestückt mit Adaptern
Vollständig mit Glasfaseradaptern bestückt, um viele Installationskosten zu sparen
1HE Höhe
Kann direkt in ein standardmäßiges EIA 19"-Rack eingebaut werden, um eine effiziente und einfache Verwaltung zu ermöglichen.
Vielseitige Lösungen
Passend zum FHD®-Gehäuse für eine flexible Anwendung
Adapter-Typ
SC Duplex
SC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Anzahl der Fasern
48
48
48
48
96
96
Anzahl von Ports
24
24
24
24
48
48
Faser-Modus
OS2
OM4
OS2
OM4
OS2
OM4
Schliffart
APC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Adapterfarbe
Grün
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Hülse
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

49,00 € (exkl. MwSt.)

58,31 € (inkl. MwSt.)

43 Stk. unterwegs