FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

FHU 1U 19'' Fiber Adapter Panel, 96 Fibers OS2 Single Mode, 48 x LC UPC Duplex (Blue) Adapter, Ceramic Sleeve

Bestseller #69081
Bestseller #69081

Used with EIA 19" Racks/Cabinets

86,87 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-FPP96FLCHSMF
20.7K verkauft
104 Bewertungen
11 Fragen
82 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 31.Juli2024
438 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

96 Fasern, 48 Ports LC Duplex 9/125 Singlemode LWL-Adapter, 1HE 19" LWL-Patchpanel

Dieses FHU 48-Port LWL-Patchpanel ist die Brücke von Glasfaser-Patchkabeln, geeignet für Standard 1HE 19-Zoll-Racks, Optical Distribution Frames und Schränke, wodurch ein komplettes Konnektivitätssystem entsteht. Es bietet höchste Portkonzentration und Bandbreite über leistungsstarke strukturierte Verkabelung in allen Netzwerkbereichen, ob im Rechenzentrum oder im Hochleistungs-LAN.

Die FHU-Serie wurde für Verbindungen entwickelt, bei denen eine schnelle Verlegung und einfache Wartung von entscheidender Bedeutung sind.

Spezifikationen
Anzahl der Adapter/Ports
48
Faseranzahl
96 Fasern
Adaptertyp
LC Duplex (Blau)
Fasermode
OS2 9/125μm
Material der Platte
Stahl, Schwarze Beschichtung
Abmessung (HxB)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
Einfügeverlust
≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Anwendung
Standard EIA 19'' Rackschienen
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Funktionelles Design für schnelle Bereitstellung

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für Verbindungen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Folded Sides Design

Bietet dem Rechenzentrum eine Warm-/Kalt-Gang-Ausrichtung

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten

Vormontierte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelung mit den geringeren Betriebskosten des Netzwerks.
Vorinstalliert mit Adaptern
Vollständig mit Glasfaseradaptern bestückt, um viele Installationskosten zu sparen
1HE Design
Montiert direkt in Standard EIA 19" Racks für eine effiziente und einfache Verwaltung
Vielseitige Lösungen
Passend zu FHD-Festgehäusen für eine flexible Anwendung
Adapter-Typ
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
Faseranzahl
96 Fasern
96 Fasern
48 Fasern
48 Fasern
48 Fasern
Portanzahl
48
48
24
24
24
Fasermodus
OS2
OM4
OS2
OM4
OS2
Schliffart
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Adapter-Farbe
Blau
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Blau
Hülsematerial
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)Application (3)Cable Structure (1)Compatibility (1)Customization (1)Installation (1)Matching Product (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.9
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    94
    10
    0
    0
    0

    J***n

    Germany

    20.03.2024
    5.0
    Echt Solide, prima Verarbeitet, gut Verpackt.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    R***t

    Switzerland

    15.05.2023
    5.0
    Guter Bestellablauf, schnelle Lieferung, gutes Produkt
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    R***e

    United States

    27.10.2022
    5.0
    I have received both parts and it looks great - have yet to deploy it because I have several active users that need uninterrupted access for the moment where downtime would cause problems. Everything else is ready though so it should be a pretty routine deployment.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 10
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen