Der S5850-24B4C 24-Port 10Gb Ethernet Layer 3 Switch verfügt über 24x 25G Downlinks und 4x 100G QSFP28 Uplinks. Dieser Managed Unternehmens-Switch kann eine Switching-Kapazität von 2 Tbps und eine Weiterleitungsrate von 2976 Mpps bereitstellen. Er ist vollgepackt mit redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen, Hot-Swap-fähigen intelligenten Lüftern und einem Dual-Flash-Chip auf Hardwareebene für überragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit.
Der agile S5850-24B4C Managed Switch von FS ist ideal für private Cloud-TOR von Unternehmensnetzwerken, Rechenzentrums-TOR und Betreiber-PE, um die Anforderungen von schnellen, sicheren und intelligenten Unternehmensnetzwerken zu erfüllen.