FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSC10GMM.

FHU 19" LWL-Adapter-Panel, 1HE, 48 Fasern, OM4 Multimode, 24 x SC UPC Duplex (Aquamarin) Adapter, Keramikhülse

#173304
#173304

UPC Used with EIA 19" Racks Cabinets

49,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-FPP48FSC10GMM
58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-FPP48FSC10GMM
48 verkauft
6 Bewertungen
5 Fragen
14 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 07. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48 Fasern, 24 Ports SC UPC Duplex OM4 Multimode Adapter, FHU 1HE 19" LWL-Patchpanel

Dieses FHU 24-Ports-Glasfaser-Patchpanel ist mit einem kompletten Satz von SC Duplex-Kopplern ausgestattet, die einfach in jedes Standard 19" Rack oder Gehäuse für LAN-Verbindungen oder Cross-Connect Patching installiert werden können. Es kann in der Verkabelung von Rechenzentren, in Anwendungen mit hohem EMI/RFI, in Telekommunikationsnetzen und MAN usw. eingesetzt werden.

Die FHU-Serie wurde entwickelt, um Verbindungen herzustellen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Spezifikationen
Anzahl von Ports
24
Anzahl der Fasern
48
Adapter-Typ
SC/UPC Duplex (Aquamarin)
Faser-Modus
OM4 50/125μm
Material der Platte
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Abmessung (HxB)
1,73"x19" (44x482,6mm)
RoHS-konform
Ja
Anwendung
Standard EIA 19"-Rackschienen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Duplex-Verbindung
Produkte anzeigen
1G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Funktionelles Design für schnelle Bereitstellung

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für Verbindungen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung erleichtert die Verfolgung der Array-Verbindung

Folded Sides Design

Bietet dem Rechenzentrum eine Warm-/Kalt-Gang-Ausrichtung

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten

Vormontierte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelung mit den geringeren Betriebskosten des Netzwerks.
Vorinstalliert mit Adaptern
Vollständig mit Glasfaseradaptern bestückt, um viele Installationskosten zu sparen
1HE Design
Montiert direkt in Standard EIA 19" Racks, um eine effiziente und einfache Verwaltung zu ermöglichen
Vielseitige Lösungen
Passend zu FHD-Festgehäusen für eine flexible Anwendung
Adapter-Typ
SC Duplex
SC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Anzahl der Fasern
48
48
48
48
96
96
Anzahl von Ports
24
24
24
24
48
48
Faser-Modus
OM4
OS2
OS2
OM4
OS2
OM4
Schliffart
UPC
APC
UPC
UPC
UPC
UPC
Adapterfarbe
Aquamarin
Grün
Blau
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Hülse
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Spezifikationen

48 Fasern, 24 Ports SC UPC Duplex OM4 Multimode Adapter, FHU 1HE 19" LWL-Patchpanel

Dieses FHU 24-Ports-Glasfaser-Patchpanel ist mit einem kompletten Satz von SC Duplex-Kopplern ausgestattet, die einfach in jedes Standard 19" Rack oder Gehäuse für LAN-Verbindungen oder Cross-Connect Patching installiert werden können. Es kann in der Verkabelung von Rechenzentren, in Anwendungen mit hohem EMI/RFI, in Telekommunikationsnetzen und MAN usw. eingesetzt werden.

Die FHU-Serie wurde entwickelt, um Verbindungen herzustellen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Spezifikationen
Anzahl von Ports
24
Anzahl der Fasern
48
Adapter-Typ
SC/UPC Duplex (Aquamarin)
Faser-Modus
OM4 50/125μm
Material der Platte
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Abmessung (HxB)
1,73"x19" (44x482,6mm)
RoHS-konform
Ja
Anwendung
Standard EIA 19"-Rackschienen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Duplex-Verbindung
Produkte anzeigen
1G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Funktionelles Design für schnelle Bereitstellung

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für Verbindungen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung erleichtert die Verfolgung der Array-Verbindung

Folded Sides Design

Bietet dem Rechenzentrum eine Warm-/Kalt-Gang-Ausrichtung

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten

Vormontierte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelung mit den geringeren Betriebskosten des Netzwerks.
Vorinstalliert mit Adaptern
Vollständig mit Glasfaseradaptern bestückt, um viele Installationskosten zu sparen
1HE Design
Montiert direkt in Standard EIA 19" Racks, um eine effiziente und einfache Verwaltung zu ermöglichen
Vielseitige Lösungen
Passend zu FHD-Festgehäusen für eine flexible Anwendung
Adapter-Typ
SC Duplex
SC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Anzahl der Fasern
48
48
48
48
96
96
Anzahl von Ports
24
24
24
24
48
48
Faser-Modus
OM4
OS2
OS2
OM4
OS2
OM4
Schliffart
UPC
APC
UPC
UPC
UPC
UPC
Adapterfarbe
Aquamarin
Grün
Blau
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Hülse
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

49,00 € (exkl. MwSt.)

58,31 € (inkl. MwSt.)

14 Stk. unterwegs