Das optische 100GBASE-SR4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Enterprise Core, Distribution Layer und Telekommunikationsanwendungen.
Hinweis: Der FS P/ N wurde von QSFP28-ISR4-100G zu QSFP-SR4-100G-I geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module (Industrial)
100GBASE-SR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP /MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 70 m@OM3 100 m@OM4 (mit Host-FEC) | 70 m@OM3 100 m@OM4 (mit Host-FEC) | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m @OM5 (mit Host FEC) | 100m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
100GBASE-SR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)
Das optische 100GBASE-SR4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Enterprise Core, Distribution Layer und Telekommunikationsanwendungen.
Hinweis: Der FS P/ N wurde von QSFP28-ISR4-100G zu QSFP-SR4-100G-I geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP /MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 70 m@OM3 100 m@OM4 (mit Host-FEC) | 70 m@OM3 100 m@OM4 (mit Host-FEC) | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m @OM5 (mit Host FEC) | 100m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
279,00 € (exkl. MwSt.)
332,01 € (inkl. MwSt.)