Das Cisco-kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet und 4x 28G OTN-Client-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 70 m über OM3-Multimode-Glasfaser (MMF) oder 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über MPO12-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3 100GBASE-SR4 und 112G Fibre Channel. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Ethernet, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde gegenüber Q28 geändert -100/112G-SR4 bis QSFP-SR4-100GM, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF
Cisco-kompatibles optisches 100GBASE-SR4- und 112GBASE-OTU4-Dual-Rate-QSFP28-Transceiver-Modul (Dual-Rate, MMF, 850 nm, 100 m, MPO12, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP /MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host-FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host-FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC) |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | -40 bis 85 °C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum > 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Videos
Cisco-kompatibles optisches 100GBASE-SR4- und 112GBASE-OTU4-Dual-Rate-QSFP28-Transceiver-Modul (Dual-Rate, MMF, 850 nm, 100 m, MPO12, DOM)
Das Cisco-kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet und 4x 28G OTN-Client-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 70 m über OM3-Multimode-Glasfaser (MMF) oder 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über MPO12-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3 100GBASE-SR4 und 112G Fibre Channel. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Ethernet, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde gegenüber Q28 geändert -100/112G-SR4 bis QSFP-SR4-100GM, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP /MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host-FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host-FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC) |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | -40 bis 85 °C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum > 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
99,00 € (exkl. MwSt.)
117,81 € (inkl. MwSt.)