FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
00:40
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100G-I.

Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco QSFP-100G-SR4-I Kompatibel 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (Industrial)

#117088
#117088

Macom Broadcom VCSEL ≤2W 4x 25G-SR MTP-12 MMF Industriell

279,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
332,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
95 verkauft
13 Bewertungen
6 Fragen
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 06. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Arista Networks Kompatibles 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Industriell, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

The Arista Networks kompatibler 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 20km über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle LWL-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, Datenverarbeitung, im Management, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Outdoor-Anwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.

Spezifikationen
Cisco Kompatibel
QSFP-100G-SR4-I
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
850nm
Max. Kabelabstand
70m@OM3/100m@OM4
Anschluss
MTP/MPO-12 Male
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850nm
Empfängertyp
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
RX Power
-10.3~ 2.4dBm
Leistungsbudget
1.9dB
Extinction Ratio
>3dB
Typischer Stromverbrauch
≤2W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrial Temperature Range
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Kerngröße
50μm/125μm
Verpackungstechnik
COB
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Inbuilt FEC
No
Protokolle
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Zentrum Wellenlänge
850nm
850nm
850nm
850nm
Anschluss
MTP/MPO-12
MTP/MPO-12
Duplex LC
MTP/MPO-12
Kabelabstand (Max.)
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
100m@OM4
Kabeltyp
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Temperaturbereich
-40 auf 85°C (IND)
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Interoperabilität
SFP28 SR
QSFP28 SR4
QSFPDD 2SR4
SFP28 SR
QSFP28 SR4
QSFPDD 2SR4
QSFP28 BIDI
QSFP-SR4-100GM
Anwendung
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
100G auf 4x25G Breakout
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
100G auf 4x25G Breakout
200G auf 2x100G Breakout
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
10G Upgrade-Lösung
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
Spezifikationen

Arista Networks Kompatibles 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Industriell, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

The Arista Networks kompatibler 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 20km über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle LWL-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, Datenverarbeitung, im Management, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Outdoor-Anwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.

Spezifikationen
Cisco Kompatibel
QSFP-100G-SR4-I
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
850nm
Max. Kabelabstand
70m@OM3/100m@OM4
Anschluss
MTP/MPO-12 Male
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850nm
Empfängertyp
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
RX Power
-10.3~ 2.4dBm
Leistungsbudget
1.9dB
Extinction Ratio
>3dB
Typischer Stromverbrauch
≤2W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrial Temperature Range
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Kerngröße
50μm/125μm
Verpackungstechnik
COB
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Inbuilt FEC
No
Protokolle
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Zentrum Wellenlänge
850nm
850nm
850nm
850nm
Anschluss
MTP/MPO-12
MTP/MPO-12
Duplex LC
MTP/MPO-12
Kabelabstand (Max.)
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
100m@OM4
Kabeltyp
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Temperaturbereich
-40 auf 85°C (IND)
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Interoperabilität
SFP28 SR
QSFP28 SR4
QSFPDD 2SR4
SFP28 SR
QSFP28 SR4
QSFPDD 2SR4
QSFP28 BIDI
QSFP-SR4-100GM
Anwendung
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
100G auf 4x25G Breakout
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
100G auf 4x25G Breakout
200G auf 2x100G Breakout
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
10G Upgrade-Lösung
Datenzentrum
100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

279,00 € (exkl. MwSt.)

332,01 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im Global-Lager