FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.
Это изображение касается OM4LCDX-10PK.

3m (10ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable, 10 PCS/Pack

#195701
#195701

≤0.3dB IL 40/100G Networks

US$65.00
FS P/N: OM4LCDX-10PK
FS P/N: OM4LCDX-10PK
Заказы 95
Отзывы 10
Вопрос 0
Length:
8 на глобальном складе, 14 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы

3m (10ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable, 10 PCS/Pack

The 50/125μm OM4 multimode bend insensitive fiber optic cable is less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. It can also save more space for your high density cabling in data centers, enterprise networks, telecom room, server farms, cloud storage networks, and any places fiber patch cables are needed.

This 50/125 OM4 multimode fiber optic cable is ideal for connecting 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ transceivers etc. for 10/40/100G Ethernet connections and is the preferred fiber specification for 40/100G applications.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC UPC
Fiber Grade
Bend Insensitive
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
40G Ethernet Distance
150m at 850nm
100G Ethernet Distance
100m at 850nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥30dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
7.5mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 850nm
3.0dB/km
Attenuation at 1300nm
1.0dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to 80℃ (-40 to 176℉)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Data Center Fabric Network Solution
Посмотреть товары
Cloud Data Center VXLAN Network Solution
Посмотреть товары
1G Interconnect
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары
10G Trunk Cabling
Посмотреть товары

Особенности

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

Duplex Clip

Prevent the fiber from rotating and maintains the correct polarity.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Ideal for network cabinet connection, ceiling wiring and under-floor wiring in the data center.

Fiber Count
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Fiber Grade
Bend Insensitive
G.657.A1
Bend Insensitive
Bend Insensitive
Bend Insensitive
G.651
Cable Jacket
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Cable Diameter
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Insertion Loss
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Bend Radius (Fiber Core)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
10/5D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
Operating Temperature
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Описание

3m (10ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable, 10 PCS/Pack

The 50/125μm OM4 multimode bend insensitive fiber optic cable is less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. It can also save more space for your high density cabling in data centers, enterprise networks, telecom room, server farms, cloud storage networks, and any places fiber patch cables are needed.

This 50/125 OM4 multimode fiber optic cable is ideal for connecting 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ transceivers etc. for 10/40/100G Ethernet connections and is the preferred fiber specification for 40/100G applications.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC UPC
Fiber Grade
Bend Insensitive
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
40G Ethernet Distance
150m at 850nm
100G Ethernet Distance
100m at 850nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥30dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
7.5mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 850nm
3.0dB/km
Attenuation at 1300nm
1.0dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to 80℃ (-40 to 176℉)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Data Center Fabric Network Solution
Посмотреть товары
Cloud Data Center VXLAN Network Solution
Посмотреть товары
1G Interconnect
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары
10G Trunk Cabling
Посмотреть товары
Особенности

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

Duplex Clip

Prevent the fiber from rotating and maintains the correct polarity.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Ideal for network cabinet connection, ceiling wiring and under-floor wiring in the data center.

Fiber Count
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Fiber Grade
Bend Insensitive
G.657.A1
Bend Insensitive
Bend Insensitive
Bend Insensitive
G.651
Cable Jacket
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Cable Diameter
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Insertion Loss
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Bend Radius (Fiber Core)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
10/5D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
Operating Temperature
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)

Вопросы и ответы

Отзывы

US$65.00

8 на глобальном складе