JD092B HPE H3C互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM4 MMF(OM3 MMFでは300m)の最大400メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
JD092B HPE H3C互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)
Hot #14904
Hot #14904
3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
30.4K 販売数
5.2K レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
Compatible:
日本倉庫1584点在庫あり、配達予定日2024年05月30日木曜日
グローバル倉庫1121点在庫あり、配達予定日2024年06月05日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
JD092B HPE H3C互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
製品規格
型番
JD092B
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
直接接続ケーブルによる10G接続
NIC付き10G接続
もっと見る
直接接続ケーブルによる10G接続
製品を見る NIC付き10G接続
製品を見る リーフスパイン接続
製品を見る 10G ~ 40Gの移行
製品を見る 10G相互接続
製品を見る 10Gの構造化ケーブル接続
製品を見る 40km用10G DWDM
製品を見る 特徴
ネットワークを一つずつサイトごとにアップグレード
一つのサイトだけを40Gの装置にアップグレードし、それを既存の10Gのサイトに接続し続けます。
新しい40Gのサイトを既存の10Gのサイトに接続する
40Gのポート帯域幅を最大限に活用する
新しい40Gポートで10Gのオプティクスを再利用する
データセンターにおける10Gの接続性
1Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージングによるカスタマイズされた卓越性
TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を可能にする
モジュールは、FSボックスによって再構成でき、さまざまなブランドで動作し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 300m@OM3< br>400m@OM4 | 220m@OM3< br>300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
適用ケーブル | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
ビデオ
See more
仕様一覧
JD092B HPE H3C互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
JD092B HPE H3C互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM4 MMF(OM3 MMFでは300m)の最大400メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。
製品規格
型番
JD092B
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
直接接続ケーブルによる10G接続
NIC付き10G接続
もっと見る
直接接続ケーブルによる10G接続
製品を見る NIC付き10G接続
製品を見る リーフスパイン接続
製品を見る 10G ~ 40Gの移行
製品を見る 10G相互接続
製品を見る 10Gの構造化ケーブル接続
製品を見る 40km用10G DWDM
製品を見る 特徴
ネットワークを一つずつサイトごとにアップグレード
一つのサイトだけを40Gの装置にアップグレードし、それを既存の10Gのサイトに接続し続けます。
新しい40Gのサイトを既存の10Gのサイトに接続する
40Gのポート帯域幅を最大限に活用する
新しい40Gポートで10Gのオプティクスを再利用する
データセンターにおける10Gの接続性
1Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージングによるカスタマイズされた卓越性
TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を可能にする
モジュールは、FSボックスによって再構成でき、さまざまなブランドで動作し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 300m@OM3< br>400m@OM4 | 220m@OM3< br>300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
適用ケーブル | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
3,170円 (税込)
日本倉庫1584点在庫あり
グローバル倉庫1121点在庫あり