FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCDXに関するものです。
00:35
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はOS2 UPCに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はOS2 UPCに関するものです。

1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

Hot #40191
Hot #40191

≤ 0.3dB IL 1/10/40/100/400Gネットワーク

682円 (税込)
FS P/N: SMLCDX
917.8K 販売数
653 レビュー
45 Q&A
日本倉庫412点在庫あり、配達予定日2024年8月1日木曜日
グローバル倉庫312点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
4860 点仕入れ中、配達予定日2024年8月19日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC/UPC-LC/UPC 光ファイバケーブル(デュプレックス、2芯、OS2、OFNR、2.0mm)

9/125μmOS2シングルモード低曲げ損失ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

製品規格
コネクタA
LC UPC デュプレックス
コネクタB
LC UPC デュプレックス
ファイバ芯数
2芯
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
極性
A(Tx) - B(Rx)
ケーブルの種類
タイトバッファ
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
最小曲げ半径(光ファイバ)
10mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
コネクタ耐久性
1000回
引張荷重(長期/短期)
90/150N
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

テストプログラムを参考に、信頼性の高い高性能なファイバパッチケーブルを入手してください。

品質テストプログラム

光バッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
安定した堅牢な光ファイバネットワークを構築
高品質のタイトバッファケーブルが光ファイバコアを保護し、ファイバの強度と耐久性を高めます。
構造図
断面図

10/5D 最小曲げ半径

G.657.A1ファイバ、配線のためによりタイトなケーブルベンドを可能に。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、最大500回の挿入寿命に達することができます。

90-150N引張荷重

耐引張力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

スパイン-リーフアーキテクチャにより、より大きなネットワーク規模を実現
さまざまな屋内設置ニーズを満たす

耐久性のある光パッチケーブルは、ネットワークキャビネット接続、天井チャネル配線、およびデータセンターの床下配線に適しています。

ファイバ芯数
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
ファイバグレード
G.657.A1
低曲げ損失
低曲げ損失
低曲げ損失
低曲げ損失
G.651
ケーブルジャケット
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径(ファイバコア)
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
Q&A
質問する
全て (45)Product Recommendation (3)Application (2)Adapter Type (1)Cable Jacket (1)Cable Structure (1)Crush Resistance (1)Matching Product (1)Material (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.9
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    599
    52
    1
    0
    1

    H***g

    United States

    2024年7月06日
    5.0
    Yes, I received the item. Everything was handled greatly. We always love doing business with your company and will continue doing it so.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    W***n

    United States

    2024年6月25日
    5.0
    I have implemented single-mode patch cables in our company's network architecture. I highly recommend single-mode patch cables, especially for applications that require high-speed and long-distance transmission capabilities.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    F***y

    Spain

    2024年6月22日
    5.0
    I want to give special praise to your transportation service. Every product I have ordered has been delivered on time as expected, and the packaging has been done with great care and security. I have made several purchases from your company, and each time I have received top-notch quality and outstanding performance.
    FS認証購入者
    役に立った 3
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    最近閲覧した製品