このQSFP28モジュールは、二重LCコネクタを備えたシングルモードファイバ(SMF)の標準ペアで最大10kmの100GBASE-LR4スループットを提供します。このモジュールは、IEEE 802.3 100GBASE-LR4、SFF-8665およびSFF-8636規格に準拠しています。QSFP28 MSA が規定するI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ可能なモジュールは、100G通信接続、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー、キャンパス・ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-LR4-100GからQSFP-LR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel E100GQSFP28LRX互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#167795
#167795
57,489円 (税抜)
FS P/N: QSFP-LR4-100G63,238円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
301 販売数
76 レビュー
6 Q&A
Transceiver Types:
日本倉庫303点在庫あり、配達予定日2024年5月02日木曜日
グローバル倉庫2531点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Intel互換 100GBASE-LR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
E100GQSFP28LRX
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
最小受信電力
-10.6dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
変調方式
NRZ
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4、IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る シナリオ 4
製品を見る シナリオ 5
製品を見る 特徴
データセンターとテレコム向けの100G接続
3.5Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) |
ケーブルタイプ | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 〜 70℃ | 0 〜 70℃ | 0 〜 70℃ | 0 〜 70℃ | -40 〜 85℃(IND) |
適用 | データセンター 100G BASEイーサネット | データセンター 100G BASEイーサネット | データセンター 100G BASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレークアウト 800G ~ 8x 100Gブレークアウト | データセンター 100G BASEイーサネット | データセンター 100G BASEイーサネット |
ビデオ
See more
仕様一覧
Intel互換 100GBASE-LR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
このQSFP28モジュールは、二重LCコネクタを備えたシングルモードファイバ(SMF)の標準ペアで最大10kmの100GBASE-LR4スループットを提供します。このモジュールは、IEEE 802.3 100GBASE-LR4、SFF-8665およびSFF-8636規格に準拠しています。QSFP28 MSA が規定するI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ可能なモジュールは、100G通信接続、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー、キャンパス・ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-LR4-100GからQSFP-LR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
E100GQSFP28LRX
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
最小受信電力
-10.6dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
変調方式
NRZ
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4、IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る シナリオ 4
製品を見る シナリオ 5
製品を見る 特徴
データセンターとテレコム向けの100G接続
3.5Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) | 10km(ホストFEC付き) |
ケーブルタイプ | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 〜 70℃ | 0 〜 70℃ | 0 〜 70℃ | 0 〜 70℃ | -40 〜 85℃(IND) |
適用 | データセンター 100G BASEイーサネット | データセンター 100G BASEイーサネット | データセンター 100G BASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレークアウト 800G ~ 8x 100Gブレークアウト | データセンター 100G BASEイーサネット | データセンター 100G BASEイーサネット |
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
57,489円 (税抜)
63,238円 (税込)
日本倉庫303点在庫あり
グローバル倉庫2531点在庫あり